CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | SERIE |
PNEUMATIKSYMBOL PNZ1 |
20 |
BAUGRÖSSE: 10 = Ø10 mm 16 = Ø16 mm 20 = Ø20 mm 25 = Ø25 mm 32 = Ø32 mm |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungswinkel pro Seite (°) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (°) | Max. Betriebsfrequenz (Hz) | Gewicht (kg) |
CGAN-25 | 185 | 92,5 | 232 | 116 | 15° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,05 | 3 | 0,355 |