Modellbezeichnung
CGSP | - | 20 | - | NC | - | EX |
CGSP | SERIE | |
20 |
BAUGRÖSSE 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm 40 = ø 40 mm |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Öffnungszeit | Schließzeit (ms) | Gewicht [g] |
CGSP-25 | 70 | 35 | 84 | 42 | 3 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 11 | 13 | 51 |
CGSP-25-NC | 86 | 43 | 76 | 38 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 9 | 24 | 66 |
CGSP-25-NO | 62 | 31 | 98 | 49 | 3 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 20 | 8 | 61 |