Modellbezeichnung
CGSP | - | 20 | - | NC | - | EX |
CGSP | SERIE | |
20 |
BAUGRÖSSE 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm 40 = ø 40 mm |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Öffnungszeit | Schließzeit (ms) | Gewicht [g] |
CGSP-32 | 104 | 52 | 122 | 61 | 4 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 18 | 20 | 99 |
CGSP-32-NC | 126 | 63 | 106 | 53 | 4 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 9 | 27 | 126 |
CGSP-32-NO | 88 | 44 | 142 | 71 | 4 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 22 | 8 | 120 |