text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSP

Serie CGSP

Series
Accessories
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGSP - 20 - NC - EX
CGSP SERIE
20 BAUGRÖSSE
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
40 = ø 40 mm
NC FUNKTION
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 40

LEGENDE ZEICHNUNG:
A = Luftanschluss öffnen
B = Luftanschluss schließen
C = Greifer geschlossen
D = Greifer offen



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Öffnungsweite (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Öffnungszeit Schließzeit (ms) Gewicht [g]
CGSP-40 154 77 184 92 6 2 ÷ 8 5 ÷ 60 16 13 163
CGSP-40-NC 188 94 152 76 6 4 ÷ 8 5 ÷ 60 11 28 238
CGSP-40-NO 124 62 214 107 6 4 ÷ 8 5 ÷ 60 27 11 219


We think you are in United States.
Update your location?