CSV-220
Naeherungsschalter
Funktion | Reed NC (CSB, CSC only) |
Betriebsspannung | 10 ÷ 110 V DC/AC (CSB, CSC only) |
Name der Serie | CS |
Elektrische Anschlussart | 2 m |
Anschlüsse | 2 wires (CSB, CSC only) |
Steckplatztyp | V-slot |
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
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSV-220 | Reed | 2-polig | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Keine | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSV-220 | Reed | 2-polig | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Keine | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSV-220 | Reed | 2-polig | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Keine | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
1-10/10 Ergebnisse