text.skipToContent text.skipToNavigation

CSC-D-220

Funktion   Reed NC (CSB, CSC only)
Betriebsspannung   10 ÷ 110 V DC/AC (CSB, CSC only)
Name der Serie   CS
Elektrische Anschlussart   2 m
Anschlüsse   2 wires (CSB, CSC only)
Kabelausgang   Straight
Steckplatztyp   C-slot
Accessories
Vollbid
Ihre Konfiguration

Schaltelement gerade, 2-polig, für Nut Version C - Mod. CSC-D-220

Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSC-D-220 Reed 2-polig 10÷110 V AC/DC PNP 50 mA 8 W / 10 VA Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


We think you are in United States.
Update your location?