CGSP-20-NO
Parrallelgreifer
Name der Serie | CGSP |
Größe | 20 |
Funktion | Single acting, normally open |
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
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Öffnungszeit | Schließzeit (ms) | Gewicht [g] |
CGSP-20-NO | 30 | 15 | 54 | 27 | 2 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 12 | 7 | 40 |