Zylinder ISO 15552 mit Endlagenverriegelung
Serie 63
Doppeltwirkend, Magnetversion, Endlagendämpfung
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Die Zylinder sind mit einer mechanischen Endlagenverriegelung ausgestattet. Diese gewährleistet einen sicheren Halt der Kolbenstange sowohl in der vollständig ein- als auch ausgefahrenen Position. Die Verriegelung wird automatisch aktiviert und gelöst, ohne dass eine externe Betätigung erforderlich ist. Die Serie 63 entspricht der ISO Norm 15552.
Durch die automatische mechanische Verriegelung eignet sich die Serie hervorragend für Anwendungen, bei denen die Position des Zylinders unbedingt verriegelt werden muss, um das Verfahren der Kolbenstange zu vermeiden, z.B. bei einer langen Haltedauer der Last oder in Situationen, in denen ein Druckabfall möglich ist. Geeignete Branchen sind z.B. Transport, Druck- & Papierindustrie oder Holzverarbeitung. Die Zylinder mit Endlagenverriegelung können höhere externe Kräfte aufnehmen als die resultierende Kraft von herkömmlichen Zylindern und eignen sich daher besonders für Hebegeräte und Pressen.
Durch die automatische mechanische Verriegelung eignet sich die Serie hervorragend für Anwendungen, bei denen die Position des Zylinders unbedingt verriegelt werden muss, um das Verfahren der Kolbenstange zu vermeiden, z.B. bei einer langen Haltedauer der Last oder in Situationen, in denen ein Druckabfall möglich ist. Geeignete Branchen sind z.B. Transport, Druck- & Papierindustrie oder Holzverarbeitung. Die Zylinder mit Endlagenverriegelung können höhere externe Kräfte aufnehmen als die resultierende Kraft von herkömmlichen Zylindern und eignen sich daher besonders für Hebegeräte und Pressen.
1-4/4 Ergebnisse
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
Bauart | Alu-Profilrohr |
Konstruktion | ISO 15552 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Befestigungsart | Fußbefestigung, Schwenkgabel vorn/hinten, Schwenklager sphärisch, Mittelschwenklager |
Hub min - max | 10 ÷ 2500 mm |
Betriebstemperatur | Standardversion: 0°C ÷ 80°C (mit getrockneter Luft bis -20°C) Hochtemperaturversion (Version W): 0°C ÷ 150°C (mit getrockneter Luft bis -20°C) Tieftemperaturversion (Version Z): -40°C ÷ 60°C (mit getrockneter Luft bis -40°C) Tieftemperaturversion (Version Y): -50°C ÷ 60°C (mit getrockneter Luft bis -50°C) |
Lagertemperatur | 0°C ÷ 80°C (mit getrockneter Luft bis -20°C) |
Betriebsdruck | 2 ÷ 10 bar (Standard, Tief- und Hochtemperatur) |
Medium | Gefilterte Luft Klasse 7.8.4, gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Schaltelemente | Mod. CSH |
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
Modellbezeichnung
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0400 | FL | W |
63 | SERIES | |
M |
BAUREIHE M = Standard, Magnetversion |
|
P |
BAUART P = Profilrohr |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = Doppeltwirkend |
|
C |
ENDLAGENDÄMPFUNG C = Beidseitig gedämpft |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm |
063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U DC = Boden/Boden-Montage mit Mod. DC-63 [X1/X2] |
F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
0400 |
HUB = Standard |
|
FL |
VERRIEGELUNG FL = Verriegelung vorne (bei ausgefahrener Kolbenstange) BL = Verriegelung hinten (bei eingefahrener Kolbenstange) DL = Verriegelung beidseitig |
PNEUMATIKSYMBOLE CD34 CD35 CD36 |
W |
TEMPERATURBEREICH = Standard (-20ºC/+80ºC) W = Hochtemperaturversion (150°C) |
Z = Tieftemperaturversion (-40°C) Y = Tieftemperaturversion (-50°C) |
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT = Standard C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil), Zugstangenmuttern 1.4305 C3 = C2 + Kolbenstange/Mutter 1.4401 |
C5 = C3 + Zylinderkopf mit 3-fach Schutz (nur für Verriegelung FL und BL) |
|
ENTRIEGELUNG = manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) T = manuell mit Sicherungsbolzen und Schutzabdeckung |
||
VERSION = Standard (Kolbenstange mit Außengewinde) K = Kopf/Deckel Kanigen-Beschichtung ohne Endlagenverriegelung (nur für Verriegelung FL und BL, nur für Korrosionsbeständigkeit C2 und C3) V = Kolbenstangendichtung in FKM R = Kolbenstangendichtung in NBR |
G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt) B = Kolbenstange mit Faltenbalg / NBR (___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm |
|
CERTIFICATIONS EX = ATEX |
1-16/21 Ergebnisse