Kollaborativer Cobot Greifer
Serie CSSP
Größe 40
Der pneumatische Greifer der Serie CSSP bietet eine innovative Lösung für Cobots, die in industriellen Prozessanwendungen wie Werkzeugmaschinenbedienung, Endverpackung und Montage eingesetzt werden.
Sein leichtes und kompaktes Design optimiert den verfügbaren Platz und die Nutzlast des Roboters und gewährleistet Flexibilität, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz.
Sein leichtes und kompaktes Design optimiert den verfügbaren Platz und die Nutzlast des Roboters und gewährleistet Flexibilität, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz.
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
Bauart | Selbstzentrierender Parallelgreifer mit T-Führung |
Funktion | Doppeltwirkend mit Feder in Schließung oder Öffnung |
Größe | 40 mm |
Anschlüsse | M5 (Rohr Ø6 mm) |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 50°C |
Lagertemperatur | -10°C ÷ 60°C |
Max. Betriebsfrequenz | 3Hz (NC) 1.7Hz (NO) |
Wiederholgenauigkeit | 0.02 mm |
Mittel | Gefilterte Luft der Klasse [7:4:4] gemäß ISO 8573-1. Falls geschmierte Luft verwendet wird, empfehlen wir ISOVG32 Öl und die Schmierung niemals zu unterbrechen. |
Schutzart | IP40 |
Kompatibilität | ROHS- und REACH-Richtlinien |
Zertifizierung | ISO 12100, ISO 10218, ISO TS15066, ISO 4414, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
Geregelter Druck | 4 ÷ 7 bar |
Spannung | 24V |
Max. Stromstärke | 0.25A |
Schließkraft pro Backe bei 0 mm (6bar) | 94N (NC) 62N (NO) |
Öffnungskraft pro Backe bei 0 mm (6bar) | 76N (NC) 107N (NO) |
Hub pro Geriferbacke [mm] | 6 mm |
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
CSSP | - | 40 | - | NC |
CSSP | SERIE |
40 |
GRÖSSE 40 |
NC |
BETRIEB NC = Doppeltwirkend mit Feder in Schließung NO = Doppeltwirkend mit Feder in Öffnung |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Öffnungszeit | Schließzeit (ms) | Gewicht [g] |
CSSP-40-NC | 188 | 94 | 152 | 76 | 6 | 4 ÷ 7 | 5 ÷ 50 | 115 | 105 | 460 |
CSSP-40-NO | 124 | 62 | 214 | 107 | 6 | 4 ÷ 7 | 5 ÷ 50 | 90 | 165 | 440 |