Aktivkohlefilter
Serie MC
Anschlüsse: G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Die Aktivkohlefilter der Serie MC sind mit den Anschlüssen G1/4", G3/8" und G1/2" erhältlich. Die Behälter der Filter bestehen aus Metall mit einem transparenten Sichtfenster.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
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
Bauart | Modular, kompakt, Filterelement mit Aktivkohlefilter |
Werkstoffe | Zama, NBR, tecnopolymer, activated carbon |
Anschlüsse | G1/4" G3/8" G1/2" |
Gewicht | Kg 0,342 0,718 0,688 |
Betriebstemperatur | 10°C ÷ 40°C (t max. = 60°C) |
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 | Klasse 1.7.1 (Vorfilterung Klasse 1.8.1) |
Kondensatablass | Nicht vorhanden |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen- oder Wandmontage |
Betriebsdruck | 0.3 ÷ 16 bar |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Filterelement | Aktivkohle |
Restölgehalt | < 0.003 mg/m³ |
Medium | Druckluft |
Vorfilterung | Es wird ein Filter mit Restöl von 0,01 mg/m³ empfohlen |
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
Modellbezeichnung
MC | 2 | 02 | - | F | CA |
MC | SERIE |
2 |
GRÖSSE 1 = G1/4” 2 = G3/8, G1/2” |
02 |
ANSCHLUSS 04 = G1/4” 38 = G3/8” 02 = G1/2 |
F | FILTER |
CA | CA = Aktivkohle |
1-7/7 Ergebnisse