Pneumatische Minischlitten
Serie MST
Größe: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
Die Minischlitten der Serie MST sind die ideale Lösung für Anwendungen, die ein hohes Kraftniveau und eine äußerst präzise Positionierung erfordern.
Die Kombination aus einem Pneumatik-Zylinder mit Doppelkolben und einer Präzisionsrollenführung ermöglicht eine äußerst genaue Positionierung, die Positionierungsfehler auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig die Gesamteffizienz des Systems erhöht.
Die Serie MST ist in verschiedenen Größen und Standardhüben erhältlich und mit speziellem Zubehör einstellbar.
Somit erhöhen sich Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit des Produktes. Ausgestattet mit einem internen Magneten, können Näherungsschalter zur Positionsüberwachung integriert werden.
1-6/6 Ergebnisse
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Funktion | Doppeltwirkend |
Hub min - max | Siehe tabelle |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Geschwindigkeit | 50 ÷ 500 mm/s |
Geregelter Druck | 1,5 ÷ 7 bar |
Medium | Gefilterte Luft, Klasse 7.8.4 gemäß ISO 8573-1; im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Sensori | CSD |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MST | 12 | - | 40 |
MST | SERIE |
12 |
GRÖSSE (mm) 6 8 12 16 20 25 |
40 |
HUB (Siehe Tabelle Standardhübe) |