Feinfilter
Serie MX
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Die Feinfilter Serie MX dient zur Luftaufbereitung und zeichnet sich durch ein modernes, lineares, kompaktes Design und eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Durch die perfekte Verbindung von Metalllegierungen und Kunststoffen ist ein zuverlässiges, leichtes und dennoch robustes Produkt entstanden. Dank des neuen Konzeptes der Modularbauweise wurde außerdem die Montage der Komponenten vereinfacht.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Series
Accessories
Feinfilter 1/2 0,01 µm man - MX2-1/2-FC00
Feinfilter 1/2 0,01 µm auto - MX2-1/2-FC03
Feinfilter 1/2 1µm manuell - MX2-1/2-FC10
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1" |
Behälterinhalt | MX2: 55 cm³ - MX3: 85 cm³ |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Klemmen) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) -5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) |
Draining of condensate | halbautomatisch-manuell (Standard), automatisch, mit Druckentlastung gefiltert, Anschluss G1/8" ohne Ablass |
Betriebsdruck | 0,3 ÷ 16 bar (Kondensatablass automatisch 1,5 ÷ 12 bar) |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 | Klasse 2.8.2 mit Filterelement 1 μm; Klasse 1.8.1 mit Filterelement 0,01 μm |
Restölgehalt bei primärseitig 3 mg/m3 | < 0,01mg/m³ < 0,1mg/m³ |
Rückhalteleistung Öl | 99,80% 97% |
Rückhalteleistung Partikel | 99.99999% 99.999% |
Medium | Druckluft |
Vorfilterung mit Filterelement 1 µm Vorfilterung mit Filterelement 0,01 µm |
Es empfiehlt sich ein Filter von 5 µm. Es empfiehlt sich ein Filter von 1 µm. |
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
Modellbezeichnung
Weitere Details zur Montage mit Flansch oder Wandmontage der einzelnen Bauteile siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | - | 1/2 | - | FC | 0 | 0 | 1 | - | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
1/2 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
FC | FEINFILTER |
0 |
FILTERELEMENT 0 = 0,01 µm (standard) 1 = 1 µm |
0 |
KONDENSATABLASS 0 = halbautomatisch-manuell (Standard, nur für Kunststoffbehälter) 3 = automatisch 5 = mit Druckentlastung, gefiltert (nur für Kunststoffbehälter) 8 = Anschluss G1/8" ohne Ablass |
1 |
VERSCHMUTZUNGSKONTROLLE = nicht vorhanden 1 = vorhanden |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |