text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie N

Serie N

Anschlüsse G1/8", G1/4"
Die Filterregler der Serie N sind erhältlich mit den Anschlüssen G1/8" und G1/4". Die Bauweise beinhaltet eine selbst entlüftende Membrane. Der transparente Behälter ermöglicht eine gute Sicht auf den Füllstand des Kondensats.
Der halbautomatisch-manuelle Kondensatablass erleichtert das Entleeren des Kondensats, wenn kein Druck vorhanden ist.

Die Version mit Metallbehälter ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen aggressive Medien zum Einsatz kommen, die den Kunststoff zerstören könnten.
 
Series
Accessories
5 Produkte gefunden
Filter-regler 1/4" - N104-D00
Serie N
Serie N
Filter regler 1/8" - N108-D00
Serie N
Filter-regler 1/4 - N204-D00
Serie N
Filter-regler 1/8" - N208-D00
Serie N
Bauart Feinfilter, HDPE
Werkstoffe Körper + Verschluss: Messing, Feder: Edelstahl, O-Ring: NBR, Filterelement: HDPE, Behälter: Kunststoff oder Messing vernickelt, andere: PA
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Behälterinhalt 11 cm³ (Größe = 1)
28 cm³ (Größe = 2)
Gewicht 0.370 Kg
Manometeranschluss G1/8"
Befestigungsart Vertikal, Leitungseinbau
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 7.8.4 mit Filtereleement 25 µm
Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 µm
Draining of condensate Siehe Modellbezeichnung
Eingangsdruck Mit Ablass Standard und mit Druckentlastung, gefiltert 0.3 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck Ablass mit Druckentlastung 0.3 ÷ 10 bar
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Sekundärentlüftung Mit Sekundärentlüftung (Standard)
ohne Sekundärentlüftung
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
N 2 04 D 0 0 4
N SERIE
2 GRÖSSE
1 = Kondensatbehälter klein (11 cm³)
2 = Kondensatbehälter groß (28 cm³)
04 ANSCHLUSS
08 = G1/8”
04 = G1/4”
D D = Filterregler
0 FILTERELEMENT
0 = 25 µm (Standard)
1 = 5 µm
0 KONDENSATABLASS
0 = manuell-halbautomatisch, mit Sekundärentlüftung
1 = manuell-halbautomatisch, ohne Sekundärentlüftung
4 = mit Druckentlastung, mit Sekundärentlüftung (nur Standardbehälter)
5 = mit Druckentlastung, gefiltert, Sekundärentlüftung (nur Standardbehälter)
8 = Anschluss G1/8”, ohne Ablass, mit Sekundärentlüftung
9 = geschlossener Behälter
4 BETRIEBSDRUCK
= 0.5 ÷ 10 bar (Standard)
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
WERKSTOFF BEHÄLTER
= Kunststoff transparent (Standard)
TM = Messing vernickelt (nur für kleinen Kondensatbehälter halbautomatisch-manuell oder mit Anschluss G1/8”)

Filterregler

FR01 = mit Sekundärentlüftung und Ablass manuell
FR02 = mit Sekundärentlüftung, ohne Ablass
FR11 = ohne Sekundärentlüftung, mit Ablass manuell



Mod. A B C D F G I L M N O P Q R S U
N108-D00 167 78 50 39 101 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/8
N104-D00 167 78 50 39 101 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/4
N208-D00 191 102 50 39 125 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/8
N204-D00 191 102 50 39 125 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/4
N104-D19-OX1 147 59 50 39 82 27 28 М30x1,5 45 45 ∄ 38 40 3 0 ÷ 6 G1/4
N108-D19-OX1 147 59 50 39 82 27 28 М30x1,5 45 45 ∄ 38 40 3 0 ÷ 6 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?