Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
90 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
90 | SERIES | |
M | BAUREIHE M = Standard, Magnetversion | |
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend, gedämpft 2 = doppeltwirkend, gedämpft 6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE CS06 CD09 CD13 |
A |
WERKSTOFFE A = Edelstahl 1.4401, Dichtungen NBR V = Edelstahl 1.4401, Dichtungen FKM (150°C) |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER (ø) 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, mit Kolbenstangenmutter Mod. U montiert |
|
0200 |
HUB (siehe Tabelle) |
|
= standard V = Kolbenstangendichtung in FKM |
Ø | AM | ØB | BF | BG | E | EE | G | KK | L+ | ØMM(h9) | N | PL | RT | R1 + | R2 | SW | SW1 | T | TG | VD | WH | ZM++ |
32 | 22 | 30 | 10 | 16 | 45 | G1/8 | 28 | M10x1,25 | 94 | 12 | 4,5 | 14 | M6 | 64 | 16 | 10 | 17 | M5 | 32,5 | 20 | 26 | 146 |
40 | 24 | 35 | 10 | 16 | 55 | G1/4 | 31,5 | M12x1,25 | 105 | 16 | 5,5 | 16 | M6 | 70 | 21 | 13 | 19 | M6 | 38 | 22 | 30 | 165 |
50 | 32 | 40 | 12 | 16 | 65 | G1/4 | 31,5 | M16x1,5 | 106 | 20 | 8,5 | 21 | M8 | 74 | 24 | 17 | 24 | M8 | 46,5 | 28 | 37 | 180 |
63 | 32 | 45 | 12 | 16 | 80 | G3/8 | 35 | M16x1,5 | 121 | 20 | 8,5 | 22 | M8 | 85 | 33 | 17 | 24 | M8 | 56,5 | 28 | 37 | 195 |
80 | 40 | 45 | 15 | 16 | 95 | G3/8 | 36 | M20x1,5 | 128 | 25 | 8,5 | 23 | M10 | 92 | 34 | 21 | 30 | M10 | 72 | 34 | 46 | 220 |
100 | 40 | 55 | 15 | 16 | 115 | G1/2 | 41 | M20x1,5 | 138 | 25 | 10 | 26 | M10 | 100 | 58 | 21 | 30 | M10 | 89 | 38 | 51 | 240 |
125 | 54 | 60 | 24 | 20 | 140 | G1/2 | 45 | M27x2 | 160 | 32 | 12,5 | 30 | M12 | 110 | 65 | 27 | 41 | M12 | 110 | 50 | 65 | 290 |
1-16/18 Ergebnisse