32 | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
32 | SERIE | |
M |
BAUREIHE M = Kolbenstangengewinde außen, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U F = Kolbenstangengewinde innen R = verdrehgesichert (von Ø 20 bis Ø 100 mm, nicht einfachwirkend) |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend, Feder vorn 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange 4 = einfachwirkend, Feder hinten |
PNEUMATIKSYMBOLE CS06 CD08 CD12 CS08 CD23 CD24 |
A |
WERKSTOFFE A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU |
|
032 |
KOLBENDURCHMESSER 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm |
050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 | HUB (siehe Tabelle) | |
= Standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = Hochtemperaturversion (doppeltwirkend, nicht magnetisch, mit FKM-Dichtungen +140°C) (_ _ _) = Stiel länger als _ _ _mm |
Ø | A | AF | BG | G | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | E | EE | KF | KK | LA | PL | RT | SW1 | T1 | TG | ZA + | ZB + | ZC++ |
12 | 10 | 8 | 18 | 10,5 | 6 | 6 | - | - | 27,5 | M5 | M3 | M5 | 3,5 | 6 | M4 | 5 | - | 16 | 35 | 39,2 | 43,4 |
16 | 12 | 10 | 18,5 | 10,5 | 8 | 6 | - | - | 29 | M5 | M4 | M6 | 3,5 | 6 | M4 | 7 | - | 18 | 35 | 39,7 | 44,4 |
20 | 16 | 11 | 20 | 10,9 | 10 | 9 | - | - | 35,8 | M5 | M6 | M8 | 5 | 6,5 | M5 | 8 | - | 22 | 36,8 | 42,5 | 48,2 |
25 | 16 | 11 | 20 | 11,9 | 10 | 9 | - | - | 40,7 | M5 | M6 | M8 | 5 | 7 | M5 | 8 | - | 26 | 38,8 | 44,5 | 50,2 |
32 | 19 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 30 | 24 | 49,6 | G1/8 | M8 | M10x1,25 | - | 7,6 | M6 | 10 | 2 | 32,5 | 44 | 51 | 58 |
40 | 19 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 35 | 29 | 57 | G1/8 | M8 | M10x1,25 | - | 7,6 | M6 | 10 | 2 | 38 | 45 | 52 | 59 |
50 | 22 | 16 | - | 14,3 | 16 | - | 40 | 34 | 69,6 | G1/8 | M10 | M12x1,25 | - | 7,6 | M8 | 13 | 2 | 46,5 | 45 | 53 | 61 |
63 | 22 | 16 | - | 14 | 16 | - | 45 | 39 | 79,6 | G1/8 | M10 | M12x1,25 | - | 7,6 | M8 | 13 | 2 | 56,5 | 49 | 57 | 65 |
80 | 28 | 20 | - | 14,8 | 20 | - | 45 | 39 | 95,6 | G1/8 | M12 | M16x1,5 | - | 7,7 | M10 | 17 | 2 | 72 | 54 | 63,5 | 73 |
100 | 28 | 20 | - | 17,8 | 25 | - | 55 | 49 | 115,6 | G1/8 | M12 | M16x1,5 | - | 8 | M10 | 22 | 2 | 89 | 66,8 | 76,5 | 86,2 |
125 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 60 | 50 | 134,6 | G1/4 | M16 | M20x1,5 | - | 10,5 | M12 | 22 | 4 | 110 | 81 | 92 | 103 |
1-16/27 Ergebnisse