Zylinder - durchgehende kolbenstange
Serie 94 und 95
Durchgehende Kolbenstange
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
94 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
94 |
SERIE 94 = magnetisch 95 = magnetisch, gepolstert |
|
N |
BAUREIHE N = Standard |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange |
PNEUMATIKSYMBOLE CS06 (S. 94) CD08 (S. 94) - CD09 (S. 95) CD12 (S. 94) - CD13 (S. 95) |
A |
WERKSTOFFE A = Edelstahl 1.4401, Dichtungen NBR V = Edelstahl 1.4401, Dichtungen FKM (150°C) |
|
16 |
KOLBENDURCHMESSER (ø) 16 = 16 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U |
|
100 |
HUB (siehe Tabelle) |
|
= standard V = Kolbenstangendichtung in FKM |
Mod. | Ø | ØA | AM | BE | D | EE | KK | KW | KW1 | L1++ | L2+ | L3 | L4 | L5 | SW | SW1 | SW2 | WF |
94 | 16 | 6 | 16 | M16x1,5 | 21,2 | M5 | M6 | 4 | 5 | 100 | 56 | 14 | 5,5 | 15 | 5 | 10 | 24 | 22 |
94 | 20 | 8 | 20 | M22x1,5 | 26,2 | G1/8 | M8 | 5 | 5 | 116 | 68 | 17,5 | 8 | 19 | 7 | 13 | 32 | 24 |
94-95 | 25 | 10 | 22 | M22x1,5 | 32,5 | G1/8 | M10x1,25 | 6 | 5 | 125 | 69 | 18,5 | 7,5 | 20 | 8 | 17 | 32 | 28 |
1-12/12 Ergebnisse