Kurzhubzylinder
Serie RPA
Doppeltwirkend, Magnetversion, Kolbenstange verdrehgesichert,
mit Durchgangsbohrung, Größe: Ø 20, 30 mm
mit Durchgangsbohrung, Größe: Ø 20, 30 mm
Die Kurzhubzylinder Serie RPA sind doppeltwirkend mit durchgehender, hohlgebohrter Kolbenstange in Aluminium und Befestigung am Schaft. Diese verdrehgesicherten Zylinder sind in Durchmesser 20 und 30 mm verfügbar, mit verschiedenen Hüben und Abmessungen des Schaftes.
Für die Serie RPA werden Schaltelemente (Serie CSD) verwendet. Die hierfür vorgesehenen Nuten befinden sich auf zwei Seiten in Achse mit der Kolbenstange. Die technische Ausführung mit kompakter und leichter Bauform dieser Serie eignet sich für die Verwendung mit Sauggreifern in EOAT-Systemen, wie beispielsweise im Bereich der Kunststoffspritzmaschinen.
Für die Serie RPA werden Schaltelemente (Serie CSD) verwendet. Die hierfür vorgesehenen Nuten befinden sich auf zwei Seiten in Achse mit der Kolbenstange. Die technische Ausführung mit kompakter und leichter Bauform dieser Serie eignet sich für die Verwendung mit Sauggreifern in EOAT-Systemen, wie beispielsweise im Bereich der Kunststoffspritzmaschinen.
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
Bauart | Kurzhubzylinder |
Funktion | Doppeltwirkend, durchgehende, hohlgebohrte Kolbenstange |
Werkstoffe | Körper, Kolben und Kolbenstange in Aluminium eloxiert, Dichtungen HNBR |
Betriebsdruck | 2 ÷ 8 bar |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1 |
Schmierung | Nicht notwendig, Langzeitschmierung. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Befestigungsart | Am Schaft/Gewindebohrungen am Körper |
Positionsabfrage | Zwei Nuten für Schaltelemente Serie CSD |
Verdrehsicherung | Gleitelement, selbstschmierender Kunststoff |
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
Modellbezeichnung
RPA | 20 | R | 010 | A | 20 |
RPA | SERIE |
20 |
DURCHMESSER 020 = 20 mm 030 = 30 mm |
R |
VERSION R = verdrehgesichert |
010 |
HUB 010 = 10 mm 015 = 15 mm 025 = 25 mm 030 = 30 mm 050 = 50 mm |
A |
BAUART: A = Standard |
20 |
SCHAFT 14 = 14 mm 20 = 20 mm |
Mod. | Durchmesser | Hub | AF | B | BG | D | D2 | D3 | E | E2 | E3 | EE | F | KF | L | P | PL | RT | SW1 | T1 | TG | ZA | ZB | ZC |
RPA20R010A20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | Ø10 | Ø20 | Ø4,2 | 24 | 25 | 12 | M5 | 29 | M5 | 1 | 16 | 13 | M3 | 8 | 24 | 19 | 59 | 60 | 74,2 |
RPA20R010A14 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | Ø10 | Ø14 | Ø4,2 | 24 | 25 | 12 | M5 | 29 | M5 | 1 | 16 | 13 | M3 | 8 | 24 | 19 | 59 | 60 | 74,2 |
RPA20R025A14 | 20 | 25 | 10 | 24 | 4 | Ø10 | Ø14 | Ø4,2 | 24 | 25 | 12 | M5 | 29 | M5 | 1 | 31 | 13 | M3 | 8 | 39 | 19 | 89 | 90 | 119,2 |
RPA30R015A20 | 30 | 15 | 10 | 7 | 6 | Ø15 | Ø20 | Ø8,8 | 34 | 35 | 17 | M5 | 39 | G1/8 | 3 | 23,3 | 10,1 | M4 | 13 | 25 | 28 | 67 | 68 | 87,2 |
RPA30R030A20 | 30 | 30 | 10 | 7 | 6 | Ø15 | Ø20 | Ø8,8 | 34 | 35 | 17 | M5 | 39 | G1/8 | 3 | 38,3 | 10,1 | M4 | 13 | 38 | 28 | 95 | 96 | 130,2 |
RPA30R050A20 | 30 | 50 | 10 | 27 | 6 | Ø15 | Ø20 | Ø8,8 | 34 | 35 | 17 | M5 | 39 | G1/8 | 3 | 58,3 | 10.1 | M4 | 13 | 58 | 28 | 135 | 136 | 190,2 |