text.skipToContent
text.skipToNavigation
Litauen
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
Core products
Core products
Name der Serie
K8P
MX-Pro
PME
PRE
Kontrollierte Anzahl
Flow
Pressure
Größe
1
2
15.6
Steuersignal
0-10 V
4-20 mA
CanOpen
Digital I/O
IO-Link
Pneumatischer Anschluss
1/4 NPTF
1/4NPTF
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
G3/8:1/4NPTF
M5
On subbase
ø4
Zertifizierungen
Csa
UL
Maximaler gregelter Ausgangsdruck [Bar]
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Spannung
24 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
Sektor
Assembly and Robotics
Automotive - Production
Electronics
Food Processing and Packaging
Garment and Leather Industry
Glass Industry
Life Science
Machine Tools & Manufacturing Systems
Paper and Printing
Plastic and Rubber
Textile
Woodworking
Anschlusstyp (elektrisch)
M12
M8
Funktion in Ruheposition
Normally closed
Normally open
IP Schutzklasse
IP51
IP65
Betätigungsart
Elettrical directly operated
Servo pneumatically operated
Medium
Acetylen
Air
Argon
Carbon dioxide
Helium
Hydrogen
Methane
Nitrogen
Oxygen
Propane
Propylene
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
4 Produkte gefunden
Elektronischer Micro-Proportionalregler
Serie K8P
Proportionaldruckregler und proportionales Durchflussventil
Serie MX-PRO
Proportionaldruckregler
Serie PME
Proportionaldruckregler mit CoilVision Technologie
Serie PRE
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
Litauen