Proportionalventil - Baubreite 22 mm, Gewindeausführung
Serie AP
Bei Vakuumeinsatz muss der Anschluss 2 als Eingang verwendet werden.
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
MODELLBEZEICHNUNG
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
BAUBREITE 6 = 16 mm |
7 = 22 mm |
|
2 |
FUNKTION 2 = 2/2-Wege |
||
1 |
VENTILFUNKTION 1 = NC |
||
1 |
ANSCHLUSS 0 = M5 (nur Baubreite 16 mm) 1 = G1/8” (nur Baubreite 22 mm) |
4 = Flansch Rückseite (nur Baubreite 16 mm) 5 = Flansch Unterseite |
L = Schlauchtülle (nur bei Körper in PVDF, Baubreite 16 mm) |
L |
NENNWEITE D = ø0,8 mm (nur Baubreite 16mm) F = ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (nur Baubreite 22 mm) Q = ø2,4 mm (nur Baubreite 22 mm) |
R |
WERKSTOFF DICHTUNG R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
WERKSTOFF KÖRPER 2 = Messing |
3 = PVDF (nur Baubreite 16 mm) |
|
U |
WERKSTOFF SPULE G = PA (nur Baubreite 16 mm) |
U = PET (nur Baubreite 22 mm) |
|
7 |
SPULENABMESSUNGEN P = 16x26 mm DIN EN 175301-803-C (nur Baubreite 16 mm) 7 = 22x22 mm DIN 43650 B (nur Baubreite 22 mm) |
7 = 22x22 mm DIN 43650 B (nur Baubreite 22 mm) |
|
11 |
SPANNUNGEN H = 12 V DC 3 W (nur Baubreite 16 mm) 7 = 24 V DC 3 W (nur Baubreite 16 mm) |
11 = 24 V DC 6,5 W (nur Baubreite 22 mm) 12 = 12 V DC 6,5 W (nur Baubreite 22 mm) |
|
SPULENAUSRICHTUNG = gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang 5 = in Richtung pneumatischer Anschlüsse/Seite Eingang |
|||
OX2 |
VERSION OX2 = Zertifiziert ASTM G93-03 Level B (nur Dichtungen FKM) = nicht zertifiziert |
Mod. | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Betriebsdruck max (bar) | Durchfluss max (Nl/min) |
AP-7211-FR2-U7* | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 1 | 0,5 | 10 | 75 |
AP-7211-HR2-U7* | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 1,2 | 0,7 | 8 | 85 |
AP-7211-LR2-U7* | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 1,6 | 1,2 | 6 | 110 |
AP-7211-NR2-U7* | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 2 | 1,7 | 5 | 135 |
AP-7211-QR2-U7* | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 2,4 | 1,7 | 4 | 113 |
AP-7211-FW2-U7*OX2 | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 1 | 0,5 | 10 | 75 |
AP-7211-HW2-U7*OX2 | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 1,2 | 0,7 | 8 | 85 |
AP-7211-LW2-U7*OX2 | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 1,6 | 1,2 | 6 | 110 |
AP-7211-NW2-U7*OX2 | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 2 | 1,7 | 5 | 135 |
AP-7211-QW2-U7*OX2 | G1/8 | G1/8 | 2/2 NC | 2,4 | 1,7 | 4 | 113 |