Proportionalventile direkt gesteuert
Serie CP
2/2-Wege, NC-Funktion
Baubreite 16 und 20 mm
Baubreite 20 mm, druckkompensiert
Baubreite 16 und 20 mm
Baubreite 20 mm, druckkompensiert
Die direktgesteuerten Proportionalventile Serie CP eignen sich zur Durchflussregelung im offenen Regelkreis, beispielsweise beim Mischen von Gasen oder zur Steuerung von Volumenströmen. Durch die sehr kompakte Patronenbauweise können sie sehr nahe am Einsatzort montiert werden.
Die Proportionalventile Serie CP zeichnen sich durch optimierte Abmessungen, geringe Reibung und minimalen Stick-Slip-Effekt aus.
Der ausgehende Volumenstrom ist proportional zum Eingangssignal.
Außer der druckkompensierten Version können diese Ventile Vakuum steuern und benötigen daher auch keinen Mindestbetriebsdruck.
Die Proportionalventile Serie CP zeichnen sich durch optimierte Abmessungen, geringe Reibung und minimalen Stick-Slip-Effekt aus.
Der ausgehende Volumenstrom ist proportional zum Eingangssignal.
Außer der druckkompensierten Version können diese Ventile Vakuum steuern und benötigen daher auch keinen Mindestbetriebsdruck.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | ||||
Größe | 16 mm, 2/2-Wege, NC | 16 mm, 2/2-Wege, NC, druckkompensiert | 20 mm, 2/2-Wege, NC | 20 mm, 2/2-Wege, NC, druckkompensiert |
Funktion | Proportional, direkt gesteuer | Proportional, druckkompensiert | Proportional, direkt gesteuer | Proportional, druckkompensiert |
Pneumatische Anschlüsse | Patronenbauweise | Patronenbauweise | Patronenbauweise | Patronenbauweise |
Nennweite | 1 mm - 1.5 mm - 2 mm | 4.4 mm | 3 mm - 3.5 mm | 4.4 mm |
Ungeregelter Durchfluss | 70 Nl/min - 80 Nl/min - 90 Nl/min | 120 l/min | 130 Nl/min - 150 Nl/min | 200 l/min |
Betriebsdruck | 3 bar - 5 bar - 8 bar | 2 bar (Druck max. 7 bar) | 2.8 bar - 2 bar | 2.8 bar (Druck max. 6 bar) |
Überlastdruck | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar |
Linearität (5-95%) | 3% FS | <7% FS | 5% FS | 2% FS |
Hysterese | 10% FS | <20% FS | 15% FS | 15% FS |
Wiederholgenauigkeit | 5% FS | <5% FS | 5% FS | 5% FS |
Betriebstemperatur | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C |
Medium | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 7.4.4, Inertgase. | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 7.4.4, Inertgase. | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 7.4.4, Inertgase. | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 7.4.4, Inertgase. |
Einbaulage | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | ||||
Körper | Messing, Edelstahl AISI 304, PPS | Edelstahl AISI 304, PPS FKM | Messing, Edelstahl AISI 304, PPS | Messing, Edelstahl AISI 304, PPS |
Dichtungen | FKM | (FDA, BAM) | FKM | FKM |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | ||||
Ansteuerung | PWM > 1000 Hz oder Gleichstrom DC | PWM > 1000 Hz oder Gleichstrom DC | PWM > 500 Hz oder Gleichstrom DC | PWM > 1000 Hz oder Gleichstrom DC |
Spannung | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC |
Leistungsaufnahme | 3.1 W | 3 W (nominale Leistung 2 W) | 3.7 W | 4.2 W |
Nennwiderstand | 11.8 Ohm - 37.6 Ohm - 184.7 Ohm | 11.8 Ohm - 47.7 Ohm - 184.7 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm |
Grenzstrom | 410 mA, 238 mA, 103 mA | 410 mA, 205 mA, 103 mA | 615 mA - 313 mA - 154 mA | 700 mA - 350 mA - 175 mA |
Einschaltdauer | 100% bei Verwendung | 100% bei Verwendung | 100% bei Verwendung | 100% bei Verwendung |
Elektrischer Anschluss | Litzen 300 mm AWG 24 | Litzen 300 mm AWG 24 | Litzen 300 mm AWG 24 | Litzen 300 mm AWG 24 |
Schutzart | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 |
Schaltlebensdauer (Vollhübe) | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |
Eingangssignal | empfohlene PWM: 1000 Hz | empfohlene PWM: 1000 Hz | empfohlene PWM: 500 Hz | empfohlene PWM: 1000 Hz |
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
MODELLBEZEICHNUNG
CP | - | C | 6 | 2 | 1 | - | G | W | X | - | 0 | P | 3 |
CP | SERIE | ||
C |
BAUART C = Patronenbauweise S = Gehäuse |
||
6 |
BAUBREITE 6 = 16 mm 7 = 20 mm |
8 = 16 mm (druckkompensiert) 9 = 20 mm (druckkompensiert) |
|
2 |
FUNKTION 2 = 2/2-Wege |
||
1 |
VENTILFUNKTION 1 = NC |
||
G |
NENNWEITE F = Ø1 mm (nur 16 mm) G = Ø1,5 mm (nur 16 mm) |
M = ø 3 mm (nur 20 mm) P = ø 3.5 mm (nur 20 mm) T = ø 4.4 mm (nur druckkompensiert) |
P = ø 3.5 mm (solo taglia 20 mm) T = ø 4.4 mm (pressure compensated only) |
W |
WERKSTOFF DICHTUNG W = FKM |
||
X |
WERKSTOFF KÖRPER X = Edelstahl 1.4301 |
||
0 |
WERKSTOFF SPULE 0 = Edelstahl-Patrone |
||
P |
SPULENDURCHMESSER P = ø 16 mm 7 = ø 20 mm |
||
3 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME 1 = 6 V DC 3.1 W (nur 16 mm) 2 = 12 V DC 4.3 W (nur 20 mm) 3 = 24 V DC 3.1 W (nur 16 mm) 4 = 24 V DC 4.3 W (nur 20 mm) |
5 = 12 V DC 3.1 W (nur 16 mm) 6 = 6 V DC 4.3 W (nur 20 mm) 10 = 6 V DC 4.2 W (nur 20 mm, druckkompensiert) 11 = 24 V DC 4.2 W (nur 20 mm, druckkompensiert) |
12 = 12 V DC 4.2 W (nur 16 mm, druckkompensiert) 13 = 6 V DC 3 W (nur 16 mm, druckkompensiert) 14 = 12 V DC 3 W (nur 16 mm, druckkompensiert) 15 = 24 V DC 3 W (nur 16 mm, druckkompensiert) |
1-1/1 Ergebnisse