text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie NPM - NPR

Serie NPM - NPR

Serie NPM: Drehbar - Serie NPR: Nicht drehbar
Die Federstößel finden im Fall von größeren Höhenunterschieden Verwendung.
Gewindegröße: M3, M5, G1/8", G1/4", Stößelhub von 5 bis 75 mm.
Die Feder ergibt ein weiches Aufsetzen des Sauggreifers auf empfindliche Werkstücke ohne zusätzliche komplexe Kontrollmechanismen.

Anwendungshinweise:
- Bewegen von Werkstücken mit unterschiedlichen Höhen (beispielsweise gebogene Bleche)
- Bewegen von sehr empfindlichen Teilen (beispielsweise Glasplatten), oder Teilen mit empfindlichen Oberflächen
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung - federstößel mit hochfester Stößelstange aus Stahl, Führungshülse und Dämpfungsfeder
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
NPM - FM - 1/4 - 75
NPM SERIE
NPM = Federstößel
NPR = Federstößel - nicht drehbar
FM BAUART
FM = Innengewinde / Außengewinde
FF = Innengewinde / Innengewinde
1/4 GEWINDE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
75 HUB
05 = 5 mm
10 = 10 mm
15 = 15 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
50 = 50 mm
75 = 75 mm
We think you are in United States.
Update your location?