VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
SERIE VS = Flachsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
F |
AUSFÜHRUNG F = flach |
0010 |
DURCHMESSER 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
WERKSTOFFE N = NBR S = Silikon |
M3 |
ANSCHLÜSSE M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |
Mod. | G1 | D1 | dn | DS | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
VSCF-0100*-M5M | M5 M | 11,2 | 1,8 | 10,0 | 13,4 | 4,7 | 8 | 1,0 | VSCF-0100* | NPS-B-M5-M |
VSCF-0120*-M5M | M5 M | 13,2 | 1,8 | 12,0 | 13,6 | 4,7 | 8 | 1,2 | VSCF-0120* | NPS-B-M5-M |
VSCF-0150*-1/8M | G1/8 M | 16,8 | 3,1 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 14 | 1,5 | VSCF-0150* | NPS-F-1/8-M |
VSCF-0180*-1/8M | G1/8 M | 20,6 | 3,1 | 18,0 | 15,3 | 7,5 | 14 | 1,8 | VSCF-0180* | NPS-F-1/8-M |
VSCF-0200*-1/8M | G1/8 M | 22,8 | 3,1 | 20,0 | 15,5 | 7,5 | 14 | 2,0 | VSCF-0200* | NPS-F-1/8-M |
VSCF-0250*-1/8M | G1/8 M | 28,2 | 4,1 | 25,0 | 17,2 | 7,5 | 14 | 2,5 | VSCF-0250* | NPS-G-1/8-M |
VSCF-0300*-1/8M | G1/8 M | 33,3 | 4,1 | 30,0 | 17,7 | 7,5 | 14 | 3,0 | VSCF-0300* | NPS-G-1/8-M |
VSCF-0350*-1/8M | G1/8 M | 39,2 | 4,1 | 35,0 | 22,1 | 7,5 | 17 | 3,5 | VSCF-0350* | NPS-E-1/8-M |
VSCF-0400*-1/8M | G1/8 M | 44,0 | 4,1 | 40,0 | 23,2 | 7,5 | 17 | 4,0 | VSCF-0400* | NPS-E-1/8-M |