text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PDV

Serie PDV

Lieferumfang:
1 Dichtung
2 Schrauben M3x8 UNI 5931
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
PDV C0 1 22 B7 3 G N M 00 4A C023
PDV SERIE
C0 VENTILKÖRPER
C0 = Flanschversion
1 FUNKTION
1 = 2/2-Wege NC
22 ANSCHLUSS
22 = Grundplatte
B7 NENNWEITE
A7 = Ø 0.8 mm
B3 = Ø 1.2 mm
B7 = Ø 1.6 mm
C1 = Ø 2.0 mm
3 WERKSTOFFE DICHTUNGEN
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
G WERKSTOFF KÖRPER
G = PEEK
N HANDHILFSBETÄTIGUNG
N = ohne
M BEFESTIGUNG
M = Schrauben für Metall
00 OPTIONEN
00 = keine
4A ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
3A = DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
4A = DIN 43650 (9.4 mm)
7A = Litzen 300 mm

3C = DIN EN 175 301-803-C (8 mm), Spule 180° verdreht
4C = DIN 43650 (9.4 mm), Spule 180° verdreht
7C = Litzen 300 mm, Spule 180° verdreht
C023 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
C020 = 12 V DC - 2 W
C023 = 24 V DC - 2 W
VERSION
= Standard OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²)

2/2-Wegeventil, NC - Litzen 300 mm

1 = Druckversorgung
2 = Verbraucher

EV01



Mod. Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar) Max. Gegendruck (bar) Werkstoff Körper Dichtwerkstoff
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 3.0 0.6 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 2.5 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 1.8 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 1.2 0.8 PEEK FFKM


We think you are in United States.
Update your location?