K8DV
KDV
PDV
Ventilfunktion
2/2 NC
2/2 NO
3/2 UNI
Pneumatischer Anschluss
Cartridge
Flanged
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
KV Wert [m3/h]
Nennweite [Ømm]
0.7
0.8
1
1.2
1.3
1.6
2
Material
PEEK
Dichtungsmaterial
EPDM
FFKM
FKM
Spannung
12 V DC
24 V DC
3 V DC
5 V DC
6 V DC
IP Schutzklasse
IP00
IP40
IP51
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
2/2-, 3/2-Wegeventile vorgesteuert oder direktgesteuert
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Litauen