2901
2903
2905
2921
2931
2938
2939
K8B
Ventilfunktion
2/2 NC
2/2 NO
3/2 NC
3/2 NO
Silencer
Pneumatischer Anschluss
M7
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
KV Wert [m3/h]
Nennweite [Ømm]
3.6
Material
Aluminium
Brass
PBT
Stainless steel
Dichtungsmaterial
FKM
Spannung
12 V DC
24 V DC
6 V DC
IP Schutzklasse
IP00
Abmessung [mm]
10
12
12.5
13
13.5
14
15
15.5
16.6
17
18.5
19
22
23
23.5
24
27
30
32
36
40
6.5
7
8
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
2/2-, 3/2-Wegeventile vorgesteuert oder direktgesteuert
Schalldämpfer
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Litauen