P
W
Ventilfunktion
3/2 NC
3/2 NO
Pneumatischer Anschluss
Flanged ISO 15218
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
KV Wert [m3/h]
Nennweite [Ømm]
0.8
0.9
1.1
1.5
Material
PBT
Dichtungsmaterial
PU
Spannung
110 V DC
12 V DC
24 V DC
48 V DC
IP Schutzklasse
IP51
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
2/2-, 3/2-Wegeventile vorgesteuert oder direktgesteuert
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Litauen