K8
Ventilfunktion
2/2 NC
2/2 NO
3/2 NC
3/2 NO
3/2 UNI
Pneumatischer Anschluss
Barb fittings
Cartridge
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
KV Wert [m3/h]
Nennweite [Ømm]
0.5
0.6
0.7
Material
Brass
PBT
Stainless steel
Dichtungsmaterial
FKM
Spannung
12 V DC
24 V DC
3 V DC
5 V DC
6 V DC
IP Schutzklasse
IP00
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
2/2-, 3/2-Wegeventile vorgesteuert oder direktgesteuert
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Litauen