KLE
Ventilfunktion
2/2 NC
3/2 NC
3/2 NO
3/2 UNI
Pneumatischer Anschluss
Flanged
Flanged ISO 15218
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
KV Wert [m3/h]
Nennweite [Ømm]
0.6
0.8
1.1
1.2
1.3
1.6
Material
PBT
Dichtungsmaterial
FKM
Spannung
12 V DC
24 V DC
5 V DC
6 V DC
IP Schutzklasse
IP40
IP65
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
2/2-, 3/2-Wegeventile vorgesteuert oder direktgesteuert
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Litauen