text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

elektropneumatisch betätigt, mit Luftfederrückstellung
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Modellbezeichnung
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNKTION
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
3 BAUBREITE
3 = 16 mm
5 = 19 mm
1 ANSCHLÜSSE
1 = Gewinde
11 VORSTEUERUNG
11 = beidseitig elektrisch
16 = einseitig elektrisch
33 = beidseitig pneumatisch
36 = einseitig pneumatisch
E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
PN3 SPANNUNGEN
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet.

5/2-Wegeventil, 16 mm, monostabil, Vorsteuerventile S. P/W + E.platte

Gerätesteckdosen siehe Ende des Kapitels

EV21



Mod. A Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min)
EN530-16-P13 9,4 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-P54 9,4 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-P56 9,4 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-W53 8 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-W54 8 2,5 ÷ 10 610


We think you are in United States.
Update your location?