EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNKTION 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
3 |
BAUBREITE 3 = 16 mm 5 = 19 mm |
1 |
ANSCHLÜSSE 1 = Gewinde |
11 |
VORSTEUERUNG 11 = beidseitig elektrisch 16 = einseitig elektrisch 33 = beidseitig pneumatisch 36 = einseitig pneumatisch E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung |
PN3 |
SPANNUNGEN PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet. |
Mod. | Ventilanzahl | A | B | C | D | E | L | L1 | L2 | L3 |
EN530-2102 | 2 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 56 | 48 | 16 | 20 |
EN530-2103 | 3 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 72 | 64 | 16 | 20 |
EN530-2104 | 4 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 88 | 80 | 16 | 20 |
EN530-2105 | 5 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 104 | 96 | 16 | 20 |
EN530-2106 | 6 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 120 | 112 | 16 | 20 |
EN530-2108 | 8 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 152 | 144 | 16 | 20 |
EN530-2110 | 10 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 184 | 176 | 16 | 20 |
EN530-2112 | 12 | G1/8 | 23,5 | 16 | 12,8 | 29 | 216 | 208 | 16 | 20 |
EN550-2102 | 2 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 59 | 51 | 19 | 20 |
EN550-2103 | 3 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 78 | 70 | 19 | 20 |
EN550-2104 | 4 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 97 | 89 | 19 | 20 |
EN550-2105 | 5 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 116 | 108 | 19 | 20 |
EN550-2106 | 6 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 135 | 127 | 19 | 20 |
EN550-2108 | 8 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 173 | 165 | 19 | 20 |
EN550-2110 | 10 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 211 | 203 | 19 | 20 |
EN550-2112 | 12 | G1/4 | 23 | 15,5 | 10,5 | 28,2 | 249 | 241 | 19 | 20 |
1-8/8 Ergebnisse