text.skipToContent
text.skipToNavigation
Litauen
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
29
3
4
VMS
Ventilfunktion
2 way
2 x 3/2 NC
3 way
3/2 NC
3/2 NO
3/5 NC
5/2
5/3 CC
5/3 CO
Pneumatischer Anschluss
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M5
Push-in Ø4
Push-in Ø6
Push-in Ø8
R1/4
R1/8
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
6
8
Material
Aluminium
Brass
Technopolymer
Dichtungsmaterial
FKM
NBR
PTFE
Spannung
250 V AC
250 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
Anschlusstyp (elektrisch)
Cable
IP Schutzklasse
IP20
IP40
Abmessung [mm]
15
16
20
22
30
31
32
33
33.5
38
38.5
39
39.5
40
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
50
51
53
58
70
78
80
83
Betätigungsart
Foot operated bistable
Foot operated monostable
Manually operated bistable
Manually operated bistable 3 pos.
Manually operated monostable
Manually operated monostable 3 pos.
Mechanically operated monostable
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Bidirectional
Unidirectional
9 Produkte gefunden
Miniventile mechanisch betätigt
Serie 2
Miniventile mechanisch betätigt
Serie 1 und 3
Wegeventile sensibel, mechanisch betätigt
Serie 3 und 4
Fußventile, pneumatisch und elektrisch
Serie 3 und Serie 2
Miniventile manuell betätigt
Serie 2
Wegeventile manuell betätigt
Serie 1, 3, 4 und VMS
2/2-Wege Mini-Kugelhähne
Serie 29
Handgriff mit 3/2-Wegeventil
Serie 2
Mini-Kugelhähne in Edelstahl 1.4401
Serie X29
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
Litauen