text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie F

Serie F

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL), ZWISCHENPLATTEN UND ENDPLATTEN (ZUBEHÖR)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

CODING EXAMPLE OF A SINGLE SOLENOID VALVE

CODING EXAMPLE OF INTERMEDIATE PLATES
FP2V-MQR FP2V-WQ
F Series F Series
P Type:
P = pneumatic
P Type:
P = pneumatic
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Solenoid valve or additional plate V Solenoid valve or additional plate
M Type of function:
M = 5/2 monostable
D = 5/2 monostable with bistable board
B = 5/2 bistable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Type of function:
L = free position
W = free position with bistable board
Z = free position with monostable board
X = supplementary power supply and exhaust
T = separated power supply and exhaust
U = separated power supply and supplementary exhaust
K = supplementary power supply and separated exhaust
Q Cartridges for solenoid valves:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
Q Cartridges for plates:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
L = free position (no cartridges)
W = free position with bistable board (no cartridges)
Z = free position with monostable board (no cartridges)
R Type of manual override:
R = push and turn (bistable)
P = pressure (monostable)






CODING EXAMPLE OF A LEFT TERMINAL

CODING EXAMPLE OF A RIGHT TERMINAL
FA2T-S FA2T-AR
F Series F Series
A Accessory A Accessory
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Type of accessory:
T = terminal
T Type of accessory:
T = terminal
S Cartridges:
= no cartridge
S = Ø8
T = Ø10
A Type of servo-pilot:
A = internal
B = external
R Cartridges:
R = Ø6

Ein-/Ausgangsmodul, analog - Mod. ME3-****-AL

Dieses analoge Ein-/Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden.
Es verfügt über zwei 5-polige M12A-Steckdosen, die als analog 2x I/O oder als 1 IN und 1 OUT konfigurierbar sind. Die analogen Eingänge oder Ausgänge sind 12-bit Versionen und sowohl im Eingang wie im Ausgang mit 0-10 V DC oder 4-20 mA erhältlich. Die Reaktionszeit der analogen Komponenten ist der Verzögerung des Zusatznetzes untergeordnet, entsprechend ihrer Funktion. Die Verzögerung ist durchschnittlich < 6 ms. Hinzu kommt die Verzögerung des von der SPS bestimmten Hauptnetzes.



Mod. Modul- code Eingänge analog Ausgänge analog Anschlussart
ME3-C000-AL C 2 Eingänge 4-20 mA - 5-polig 2x M12 A
ME3-D000-AL D 2 Eingänge 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-E000-AL E 1 Eingang 4-20 mA+1 Eingang 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-00U0-AL U - 1 Ausgang 4-20 mA+1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00R0-AL R - 2 Ausgänge 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00T0-AL T - 2 Ausgänge 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00Z0-AL Z 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00K0-AL K 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00V0-AL V 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00Y0-AL Y 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A


We think you are in United States.
Update your location?