text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie F

Serie F

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL), ZWISCHENPLATTEN UND ENDPLATTEN (ZUBEHÖR)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

CODING EXAMPLE OF A SINGLE SOLENOID VALVE

CODING EXAMPLE OF INTERMEDIATE PLATES
FP2V-MQR FP2V-WQ
F Series F Series
P Type:
P = pneumatic
P Type:
P = pneumatic
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Solenoid valve or additional plate V Solenoid valve or additional plate
M Type of function:
M = 5/2 monostable
D = 5/2 monostable with bistable board
B = 5/2 bistable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Type of function:
L = free position
W = free position with bistable board
Z = free position with monostable board
X = supplementary power supply and exhaust
T = separated power supply and exhaust
U = separated power supply and supplementary exhaust
K = supplementary power supply and separated exhaust
Q Cartridges for solenoid valves:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
Q Cartridges for plates:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
L = free position (no cartridges)
W = free position with bistable board (no cartridges)
Z = free position with monostable board (no cartridges)
R Type of manual override:
R = push and turn (bistable)
P = pressure (monostable)






CODING EXAMPLE OF A LEFT TERMINAL

CODING EXAMPLE OF A RIGHT TERMINAL
FA2T-S FA2T-AR
F Series F Series
A Accessory A Accessory
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Type of accessory:
T = terminal
T Type of accessory:
T = terminal
S Cartridges:
= no cartridge
S = Ø8
T = Ø10
A Type of servo-pilot:
A = internal
B = external
R Cartridges:
R = Ø6

Ausgangsmodul, digital - Mod. ME3-0004-DL

Dieses digitale Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie Anfangsmodulen des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, jeweils geeignet für 2 digitale Ausgänge mit 10 W bei 24 V DC.
Es können beispielsweise 2x monostabile oder 1x bistabile Ventile pro Steckdose angeschlossen werden, oder aber andere elektrische Komponenten mit 10 W/24 V DC. Parallel und zeitgleich geschaltet, können so maximal 20 W bei 24 V DC angeschlossen werden.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Leistung max. M12-Stecker Leistung max. digitale Ausgänge Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0004-DL Q 4 5-polig M12A-Steckdose 2 122 x 25 mm 1 LED gelb/Ausgang 24 V DC 20 W 10 W NPN IP65 0 ÷ 50°C 100 g


We think you are in United States.
Update your location?