text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie F

Serie F

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL), ZWISCHENPLATTEN UND ENDPLATTEN (ZUBEHÖR)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

CODING EXAMPLE OF A SINGLE SOLENOID VALVE

CODING EXAMPLE OF INTERMEDIATE PLATES
FP2V-MQR FP2V-WQ
F Series F Series
P Type:
P = pneumatic
P Type:
P = pneumatic
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Solenoid valve or additional plate V Solenoid valve or additional plate
M Type of function:
M = 5/2 monostable
D = 5/2 monostable with bistable board
B = 5/2 bistable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Type of function:
L = free position
W = free position with bistable board
Z = free position with monostable board
X = supplementary power supply and exhaust
T = separated power supply and exhaust
U = separated power supply and supplementary exhaust
K = supplementary power supply and separated exhaust
Q Cartridges for solenoid valves:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
Q Cartridges for plates:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
L = free position (no cartridges)
W = free position with bistable board (no cartridges)
Z = free position with monostable board (no cartridges)
R Type of manual override:
R = push and turn (bistable)
P = pressure (monostable)






CODING EXAMPLE OF A LEFT TERMINAL

CODING EXAMPLE OF A RIGHT TERMINAL
FA2T-S FA2T-AR
F Series F Series
A Accessory A Accessory
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Type of accessory:
T = terminal
T Type of accessory:
T = terminal
S Cartridges:
= no cartridge
S = Ø8
T = Ø10
A Type of servo-pilot:
A = internal
B = external
R Cartridges:
R = Ø6

SUB-D Adapter 25-polig - Mod. CXA-25P

Dieses Modul bietet eine Erweiterung des Zusatznetzes und kann zum Anschluss aller Ventilinseln verwendet werden. Es verfügt über einen 4-poligen M12A-Stecker für die Stromversorgung der angeschlossenen Ventile, wobei Logik- und Leistungsteil getrennt sind. Zwei 4-polige M12D-Steckdosen für BUS IN/OUT des Zusatznetzes mit maximal Netzlänge von 100 m.
Das 25-polige Modul verfügt über 24 digitale Ausgänge. Am Ausgang können 3W/24 V DC anliegen. Für PWM-Ausgänge kann die Betriebsfrequenz geregelt werden.

Led 1 = Yellow LNK1
Led 2 = Yellow LNK2
Led 3 = Green PWR, supply present and OK

LED 1 = gelb LNK1
LED 2 = gelb LNK2
LED 3 = grün PWR Versorgungsspannung liegt an



Mod. Flansch Ausgänge digital Anschluss Bus IN Anschluss Bus OUT Anschluss Stromversorgung PWR Versorgungsspannung Leistung OUT
CXA-25P 25-polig 24 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12 A-Stecker 24 V DC 3 W


We think you are in United States.
Update your location?