text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie HN

Serie HN

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
HN 5 M 03A 2B8M4C A
HN SERIES
5 SIZE:
1 = 10.5
2 = 21
5 = Mixed
M ELECTRICAL CONNECTION:
M = Multipole 25 pin PNP
N = Multipole 25 pin NPN
H = Multipole 37 pin PNP
L = Multipole 37 pin NPN
03A CONNECTION:
000 = without connector/cable
CONNECTOR WITH CABLE AXIAL OUTPUT:
03A = 3m
05A = 5m
10A = 10m
15A = 15m
20A = 20m
25A = 25m

CONNECTOR WITH CABLE RADIAL OUTPUT:
03R = 3m
05R = 5m
10R = 10m
15R = 15m
20R = 20m
25R = 25m
CONNECTOR WITHOUT CABLE:
4XA = 25 pins axial
4XR = 25 pins radial
9XA = 37 pins axial
9XR = 37 pins radial
2B8M4C SOLENOID VALVES
Size 1 and 2:
0 = island without solenoid valves
M = 5/2 Monostable
B = 5/2 Bistable
V = 5/3 Centres Closed
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
L = free position
SOLENOID VALVE + PRESSURE REGULATOR
on channel 1 (size 2 only):
N = 5/2 Monostable
P = 5/2 Bistable
Q = 5/3 Centres Closed
R = 2 x 3/2 NC
S = 2 x 3/2 NO
T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
U = 2 x 2/2 NC
X = 2 x 2/2 NO
Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
A THREADED TERMINAL PLATES:
A = 1, 12/14 in common
3/5, 82/84 threaded ports
B = 1, 12/14 separated
3/5, 82/84 threaded ports
C = 1, 12/14 in common
3/5, 82/84 with integrated silencer
D = 1, 12/14 separated
3/5, 82/84 with integrated silencer
TERMINAL PLATES with
FITTINGS FOR TUBE Ø 8 on PORT 1:
E = 1, 12/14 in common
3/5, 82/84 conveyable
F = 1, 12/14 separated
3/5, 82/84 conveyable
G = 1, 12/14 in common
3/5, 82/84 with integrated silencer
H = 1, 12/14 separated
3/5, 82/84 with integrated silencer
TERMINAL PLATES with
FITTINGS FOR TUBE Ø 10 on PORT 1:
I = 1, 12/14 in common
3/5, 82/84 conveyable
L = 1, 12/14 separated
3/5, 82/84 conveyable
M = 1, 12/14 in common
3/5, 82/84 with integrated silencer
N = 1, 12/14 separated
3/5, 82/84 with integrated silencer
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
Die Grundplatten X; Y und K sind mit Gewinden oder integrierten Steckanschlüssen derselben Größe wie der Anschlussstutzen 1 ausgestattet, siehe unter "Typ der Endplatten".
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL UND FELDBUS SCHNITTSTELLE (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
A
A SUBBASE:
A = through - M7 threads
AZ = through - M7 threads, monostable
D = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads
DZ = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads, monostable
G = channel 3, 5 closed - M7 threads
GZ = channel 3, 5 closed - M7 threads, monostable
P = through - G1/4 threads
Q = through - G1/8 threads
X = supplementary supply and exhaust
Y = supplementary supply and exhaust with integrated silencer
W = supply from the exhausts
K = separation of electrical supply and supplementary pneumatic supply
SEAL:
T = diaphragm seal for the closure of channels 1, 3, 5
U = diaphragm seal for the closure of channel 1
V = diaphragm seal for the closure of channels 3, 5
P = through

Anfangsmodul für das Zusatznetz - Mod. ME3-0000-SL

Dieses Modul wird an ein CPU-Modul oder aber an ein Erweiterungsmodul angebaut. Es kann zwischen den Modulen I/O digital/analog verwendet werden. Jedes Zusatznetz kann eine maximale Länge von 100 Metern und maximal 8 Unterbrechungen haben. Es können bis zu 5 dieser Anfangsmodule direkt nebeneinander oder an anderen Stellen des Zusatznetzes verwendet werden. Es können auf diese Weise eine Baumstruktur, eine Serie oder aber diese beiden Varianten gleichzeitig realisiert werden – entsprechend des für die Anwendung benötigten Netzes, bei gleichzeitiger Optimierung der Kabellängen und des Zusatznetzes. Dieses Modul verfügt nur über eine 4-polige M12D-Steckdose Bus-OUT.



Mod. Modul- code Anschluss Bus OUT Module kombinierbar max. Netzlänge max.
ME3-0000-SL S 4-polig M12D-Steckdose 5 100 m


We think you are in United States.
Update your location?