Seitliches T-Stück männlich drehbar
Mod. G7442
Zylindrisch, Mit O-Ring montiert
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
Mod. | A | D | G | H | L | M | S | T | T1 | T2 | SW | Gewicht (g) |
G7442 4-M5 | 4 | M5 | 9,2 | 3,5 | 39 | 17 | 4 | 13 | 9,2 | 6,5 | 10 | 9 |
G7442 4-1/8 | 4 | G1/8 | 9,2 | 5 | 40,5 | 17 | 4 | 13 | 9,2 | 6,5 | 12 | 11 |
G7442 6-M5 | 6 | M5 | 11,4 | 3,5 | 43 | 19 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 12 | 10 |
G7442 6-1/8 | 6 | G1/8 | 11,4 | 5 | 44,5 | 19 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 12 | 15 |
G7442 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11,4 | 6 | 45,5 | 19 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 14 | 18 |
G7442 8-1/8 | 8 | G1/8 | 13,7 | 5 | 50,5 | 21,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 14 | 23 |
G7442 8-1/4 | 8 | G1/4 | 13,7 | 6 | 50,5 | 21,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 14 | 22 |
G7442 8-3/8 | 8 | G3/8 | 13,7 | 7 | 52 | 21,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 19 | 28 |