Mod. | A | D | F | F1 | H | L | M | S | T | T1 | T2 | SW | Gewicht (g) |
G7572 4-1/8 | 4 | G1/8 | 22 | 18 | 5 | 40 | 9,3 | 4 | 14,5 | 22 | 15 | 12 | 17,5 |
G7572 4-1/4 | 4 | G1/4 | 22 | 18 | 6 | 41 | 9,3 | 4 | 14,5 | 22 | 15 | 14 | 21,5 |
G7572 6-1/8 | 6 | G1/8 | 27 | 22 | 5 | 45,5 | 11,5 | 4 | 16,5 | 27 | 17,5 | 14 | 17,5 |
G7572 6-1/4 | 6 | G1/4 | 27 | 22 | 6 | 45,5 | 11,5 | 4 | 16,5 | 27 | 16,5 | 14 | 25,5 |