Winkel Einschraub-Verschraubung 2-fach
Mod. G7652
Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
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
Mod. | A | D | E | F | G | H | L | M | N | W | SW | Gewicht (g) |
G7652 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 22,3 | 11,4 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21 | 14 | 4 | 15 |
G7652 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 22,3 | 11,4 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21,5 | 14 | 4 | 15 |
G7652 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 13,7 | 6 | 28 | 12,7 | 25 | 18 | 5 | 29 |
G7652 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 26,6 | 13,7 | 5 | 24,5 | 12,7 | 23 | 14 | 4 | 18 |
G7652 8-1/4 | 8 | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 13,7 | 6 | 28 | 12,7 | 25,5 | 18 | 5 | 30 |