Gerade Schott-Verschraubung mit 24°-Konus Mod. 9590
Serie 9000
Wird ohne Mutter geliefert;
Kombiniert mit D1593
Kombiniert mit D1593
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Mod. | A | B | D | F | G | H | h | L | SW | Gewicht (g) | VPE (Stück) |
9590 6-M14x1,5 | 6x1 | 8 | M14x1,5 | 14,5 | 20 | 21 | 2,5 | 36 | 17 | 36 | 10 |
9590 8-M14x1,5 | 8x1 | 8 | M14x1,5 | 16,5 | 20 | 21 | 2,5 | 43,5 | 17 | 46 | 10 |
9590 8-M16x1,5 | 8x1 | 10 | M16x1,5 | 16,5 | 22 | 21 | 2,5 | 37 | 19 | 44 | 10 |
9590 12-M18x1,5-S06 | 12x1,5 | 12 | M18x1,5 | 20,5 | 25,5 | 21 | 2,5 | 40 | 22 | 56 | 10 |