Verschraubungszubehör Sprint®
Serie S2000
Anschlüsse: M5, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Das Verschraubungszubehör der Serie S2000 Sprint® bietet die notwendige Lösung bei der Auslegung eines pneumatischen Systems.
Alle Modelle haben auf den jeweiligen Gewinden einen PTFE-Dichtring, der beim Einschrauben abdichtet. Hiermit ist die Montage vielfach möglich und es ist kein zusätzliches Dichtmittel wie Loctite bzw. PTFE-Band notwendig.
Der Zeitaufwand für die Montage wird deutlich verringert.
Alle Modelle haben auf den jeweiligen Gewinden einen PTFE-Dichtring, der beim Einschrauben abdichtet. Hiermit ist die Montage vielfach möglich und es ist kein zusätzliches Dichtmittel wie Loctite bzw. PTFE-Band notwendig.
Der Zeitaufwand für die Montage wird deutlich verringert.
1-15/15 Ergebnisse
Series
S2020 1/2 winkelstueck - S2020 1/2-1/2
S2020 1/4 winkelstueck - S2020 1/4-1/4
S2020 1/8 winkelstueck - S2020 1/8-1/8
S2070 1/8 t-stueck - S2070 1/8-1/8
Doppelnippel - S2500 1/4
Doppelnippel - S2500 1/8
Reduziernippel - S2520 1/8-1/4
Reduziernippel - S2520 1/8-1/8
Reduziernippel - S2530 1/2-1/4
Reduziernippel - S2530 1/4-1/8
Reduziernippel - S2530 3/8-1/4
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
Gewinde | R konisch ISO 7 (BSPT), G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5, M7, andere auf Anfrage |
Temperaturbereich | -40°C ÷ 120°C (mod. 2541 und 2612: -20°C ÷ 80°C) |
Medium | Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase |
Werkstoffe | Körper Messing vernickelt, Gewindedichtung PTFE |
Betriebsdruck | 80 bar |
1-15/15 Ergebnisse