text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG

Mod. CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG

Reedkontakt
Magnetoresistiv - Hall-Effekt (nur Serie CST, CSV, CSH)
Die Schaltelemente für berührungslose Abtastung fragen die Kolbenposition in Zylindern oder Greifern ab. Wenn der innenliegende Kontakt durch das Magnetfeld des Kolbens ausgelöst wird, schließen die Sensoren einen Stromkreis und geben ein Signal an ein Magnetventil oder eine SPS ab. Eine gelbe oder rote LED zeigt die Erregung des Sensors an.

Die Schaltelemente sind in zwei Versionen erhältlich. Der Reedschalter, mechanisch und elektrisch, ist mit Hall-Effekt oder magnetoresistiv verfügbar. Die elektronischen Versionen eignen sich für Anwendungen mit hohen Frequenzen, hoher Anzahl von Schaltspielen oder bei vorhandenen Vibrationen.

Series
Accessories
  • 3
  • 4(current)
  • 5
66 Produkte gefunden
Mod. CSH
Mod. CSH
Mod. CSH
Mod. CSH
Mod. CSH
Hall effekt m8 - CSH-364
Mod. CSH
Mod. CSH
Mod. CST
Mod. CST
Naeherungschalter - CST-220-5EX
Mod. CST
Naeherungschalter - CST-220EX
Mod. CST
Mod. CST
  • 3
  • 4(current)
  • 5

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN - SERIE CST, CSV, CSH

CST, CSV, CSH CSB, CSC, CSD CSG
Funktion Reedkontakt
Magnetoresistiv
Hall-Effekt
Reedkontakt (nur CSB, CSC)
Magnetoresistiv (nur CSD)
Reedkontakt
Magnetoresistiv
Ausgang Statisch oder elektronische PNP und NPN - Statisch oder elektronische PNP und NPN
Funktion NO
NC
NO NO
Spannung Siehe technische Daten der einzelnen Modelle Siehe technische Daten der einzelnen Modelle Siehe technische Daten der einzelnen Modelle
Max. Stromstärke Siehe technische Daten der einzelnen Modelle Siehe technische Daten der einzelnen Modelle Siehe technische Daten der einzelnen Modelle
Max. Leistungsaufnahme 8 W DC und 10 VA AC (Reed) 8 W DC und 10 VA AC Siehe technische Daten der einzelnen Modelle
Schutzart IP67 IP66 IP67
Werkstoffe Kunststoffgehäuse mit eingeschlossenem Epoxid-Harz
Kabel PU
Kunststoffgehäuse mit eingeschlossenem Epoxid-Harz Kunststoffgehäuse mit eingeschlossenem Epoxid-Harz
Kabel PU
Befestigungsart In der Nut des Zylinders/Greifers oder mit Adapter In der Nut des Zylinders/Greifers In der Nut des Zylinders/Greifers oder mit Adapter
Signalgebung LED (gelb oder rot) LED (rot) LED (gelb)
Schutzbeschaltung Siehe technische Daten der einzelnen Modelle Siehe technische Daten der einzelnen Modelle Nie die angegebene maximale Spannung und Stromstärke überschreiten
Schaltzeit < 1,8 ms (Reed)
< 1 ms (magnetoresistiv - Hall-Effekt)
<1 ms < 5 ms (Reed)
< 1 ms (magnetoresistiv)
Betriebstemperatur -10°C ÷ 80°C -10°C ÷ 60°C -10°C ÷ 70°C
(-10°C ÷ 60°C für Reed, 2-polig UL)
Lebensdauer 10.000.000 Zyklen (Reed)
1.000.000.000 Zyklen (magnetoresistiv - Hall-Effekt)
- -
Elektrischer Anschluss Kabel 2-polig, 2x0,14, 2 m (Standard), hochflexibel
Kabel 3-polig, 3x0,14, 2 m (Standard), hochflexibel
Mit Stecker M8 und Kabel 0,3 m
Kabel 2-polig, 2x0,14, 2 m (Standard), hochflexibel (nur CSB, CSC)
Kabel 3-polig, 3x0,14, 2 m (Standard), hochflexibel (nur CSD)
Mit Stecker M8 und Kabel 0,3 m (nur CSD)
Kabel 2-polig, 2x2,5 PU
Kabel 3-polig, 3x2,5 PU

Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIES
T TYPE OF SLOT:
T = T-slot
V = V-slot
H = H-slot
2 OPERATION:
2 = Reed NO
3 = Magnetoresistive
4 = Reed NC
5 = Hall effect
2 CONNECTIONS:
2 = 2 wires (Reed only)
3 = 3 wires
5 = 2 wires with M8 connector (Reed only)
6 = 3 wires with M8 connector
0 POWER SUPPLY VOLTAGE:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 wires cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTE (CST/CSV-250N only):
N = according to norm
5 LENGTH OF THE CABLE:
= 2m (CST and CSV only)
2 = 2m (CSH only)
5 = 5m
EX
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CSB, CSC, CSD
MODELLBEZEICHNUNG SERIE CSG
We think you are in United States.
Update your location?