Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Modul
2x Zugstangen
Eingangsmodul, analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Das analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden.
2 analoge Eingänge Bridge (ME4-E000-A*): 4-poliges Sensordatenerfassungsmodul für Widerstandsbrücke, wie Dehnungsmessstreifen, nicht isoliert. Das Modul kann die beiden Eingänge mit Verstärkungsfaktor von 1 mV / V bis 255 mV / V und einer Auflösung von bis zu 24 Bit verarbeiten. Versorgungsspannung des Sensors + 5V (max. 0,05A / Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
2 analoge Eingänge RTD (ME4-G000-A*): 2/3/4-poliges Datenerfassungsmodul für RTD-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit. Typische Messfelder reichen von -200 ÷ +850 ° C (PT-Sensoren) bis -60 ÷ +250 ° C (NiSensoren)
2 analoge Eingänge TC (Thermoelemente) (ME4-L000-A*): 2-poliges Datenerfassungsmodul für TC-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: J, K, B, E, N, R, S, T mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit.
Alle Module sind mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet. Die Eigenschaften jedes einzelnen Eingangs können mit Hilfe einer Software für alle analogen Modultypen konfiguriert werden. Die Module sind sowohl in der Version mit zwei 5-poligen M12-Steckern als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Eingänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-E000-AL | E | 2 Eingänge Bridge M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-E000-AT | F | 2 Eingänge Bridge mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AL | G | 2 Eingänge RTD M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AT | H | 2 Eingänge RTD mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AL | L | 2 Eingänge TC M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot m | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AT | M | 2 Eingänge TC mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Das analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden.
2 analoge Eingänge Bridge (ME4-E000-A*): 4-poliges Sensordatenerfassungsmodul für Widerstandsbrücke, wie Dehnungsmessstreifen, nicht isoliert. Das Modul kann die beiden Eingänge mit Verstärkungsfaktor von 1 mV / V bis 255 mV / V und einer Auflösung von bis zu 24 Bit verarbeiten. Versorgungsspannung des Sensors + 5V (max. 0,05A / Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
2 analoge Eingänge RTD (ME4-G000-A*): 2/3/4-poliges Datenerfassungsmodul für RTD-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit. Typische Messfelder reichen von -200 ÷ +850 ° C (PT-Sensoren) bis -60 ÷ +250 ° C (NiSensoren)
2 analoge Eingänge TC (Thermoelemente) (ME4-L000-A*): 2-poliges Datenerfassungsmodul für TC-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: J, K, B, E, N, R, S, T mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit.
Alle Module sind mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet. Die Eigenschaften jedes einzelnen Eingangs können mit Hilfe einer Software für alle analogen Modultypen konfiguriert werden. Die Module sind sowohl in der Version mit zwei 5-poligen M12-Steckern als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Eingänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-E000-AL | E | 2 Eingänge Bridge M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-E000-AT | F | 2 Eingänge Bridge mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AL | G | 2 Eingänge RTD M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AT | H | 2 Eingänge RTD mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AL | L | 2 Eingänge TC M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot m | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AT | M | 2 Eingänge TC mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Das analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden.
2 analoge Eingänge Bridge (ME4-E000-A*): 4-poliges Sensordatenerfassungsmodul für Widerstandsbrücke, wie Dehnungsmessstreifen, nicht isoliert. Das Modul kann die beiden Eingänge mit Verstärkungsfaktor von 1 mV / V bis 255 mV / V und einer Auflösung von bis zu 24 Bit verarbeiten. Versorgungsspannung des Sensors + 5V (max. 0,05A / Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
2 analoge Eingänge RTD (ME4-G000-A*): 2/3/4-poliges Datenerfassungsmodul für RTD-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit. Typische Messfelder reichen von -200 ÷ +850 ° C (PT-Sensoren) bis -60 ÷ +250 ° C (NiSensoren)
2 analoge Eingänge TC (Thermoelemente) (ME4-L000-A*): 2-poliges Datenerfassungsmodul für TC-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: J, K, B, E, N, R, S, T mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit.
Alle Module sind mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet. Die Eigenschaften jedes einzelnen Eingangs können mit Hilfe einer Software für alle analogen Modultypen konfiguriert werden. Die Module sind sowohl in der Version mit zwei 5-poligen M12-Steckern als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Eingänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-E000-AL | E | 2 Eingänge Bridge M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-E000-AT | F | 2 Eingänge Bridge mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AL | G | 2 Eingänge RTD M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AT | H | 2 Eingänge RTD mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AL | L | 2 Eingänge TC M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot m | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AT | M | 2 Eingänge TC mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Das analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden.
2 analoge Eingänge Bridge (ME4-E000-A*): 4-poliges Sensordatenerfassungsmodul für Widerstandsbrücke, wie Dehnungsmessstreifen, nicht isoliert. Das Modul kann die beiden Eingänge mit Verstärkungsfaktor von 1 mV / V bis 255 mV / V und einer Auflösung von bis zu 24 Bit verarbeiten. Versorgungsspannung des Sensors + 5V (max. 0,05A / Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
2 analoge Eingänge RTD (ME4-G000-A*): 2/3/4-poliges Datenerfassungsmodul für RTD-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit. Typische Messfelder reichen von -200 ÷ +850 ° C (PT-Sensoren) bis -60 ÷ +250 ° C (NiSensoren)
2 analoge Eingänge TC (Thermoelemente) (ME4-L000-A*): 2-poliges Datenerfassungsmodul für TC-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: J, K, B, E, N, R, S, T mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit.
Alle Module sind mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet. Die Eigenschaften jedes einzelnen Eingangs können mit Hilfe einer Software für alle analogen Modultypen konfiguriert werden. Die Module sind sowohl in der Version mit zwei 5-poligen M12-Steckern als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Eingänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-E000-AL | E | 2 Eingänge Bridge M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-E000-AT | F | 2 Eingänge Bridge mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AL | G | 2 Eingänge RTD M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AT | H | 2 Eingänge RTD mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AL | L | 2 Eingänge TC M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot m | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AT | M | 2 Eingänge TC mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Das analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden.
2 analoge Eingänge Bridge (ME4-E000-A*): 4-poliges Sensordatenerfassungsmodul für Widerstandsbrücke, wie Dehnungsmessstreifen, nicht isoliert. Das Modul kann die beiden Eingänge mit Verstärkungsfaktor von 1 mV / V bis 255 mV / V und einer Auflösung von bis zu 24 Bit verarbeiten. Versorgungsspannung des Sensors + 5V (max. 0,05A / Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
2 analoge Eingänge RTD (ME4-G000-A*): 2/3/4-poliges Datenerfassungsmodul für RTD-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit. Typische Messfelder reichen von -200 ÷ +850 ° C (PT-Sensoren) bis -60 ÷ +250 ° C (NiSensoren)
2 analoge Eingänge TC (Thermoelemente) (ME4-L000-A*): 2-poliges Datenerfassungsmodul für TC-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: J, K, B, E, N, R, S, T mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit.
Alle Module sind mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet. Die Eigenschaften jedes einzelnen Eingangs können mit Hilfe einer Software für alle analogen Modultypen konfiguriert werden. Die Module sind sowohl in der Version mit zwei 5-poligen M12-Steckern als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Eingänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-E000-AL | E | 2 Eingänge Bridge M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-E000-AT | F | 2 Eingänge Bridge mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AL | G | 2 Eingänge RTD M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AT | H | 2 Eingänge RTD mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AL | L | 2 Eingänge TC M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot m | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AT | M | 2 Eingänge TC mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, analog - Mod. ME4-E000-A*, ME4-G000-A* und ME4-L000-A*
Das analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden.
2 analoge Eingänge Bridge (ME4-E000-A*): 4-poliges Sensordatenerfassungsmodul für Widerstandsbrücke, wie Dehnungsmessstreifen, nicht isoliert. Das Modul kann die beiden Eingänge mit Verstärkungsfaktor von 1 mV / V bis 255 mV / V und einer Auflösung von bis zu 24 Bit verarbeiten. Versorgungsspannung des Sensors + 5V (max. 0,05A / Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
2 analoge Eingänge RTD (ME4-G000-A*): 2/3/4-poliges Datenerfassungsmodul für RTD-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit. Typische Messfelder reichen von -200 ÷ +850 ° C (PT-Sensoren) bis -60 ÷ +250 ° C (NiSensoren)
2 analoge Eingänge TC (Thermoelemente) (ME4-L000-A*): 2-poliges Datenerfassungsmodul für TC-Temperatursensoren, nicht isoliert. Das Modul kann folgende Sensortypen verarbeiten: J, K, B, E, N, R, S, T mit einer Auflösung von bis zu 16 Bit.
Alle Module sind mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet. Die Eigenschaften jedes einzelnen Eingangs können mit Hilfe einer Software für alle analogen Modultypen konfiguriert werden. Die Module sind sowohl in der Version mit zwei 5-poligen M12-Steckern als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Eingänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-E000-AL | E | 2 Eingänge Bridge M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-E000-AT | F | 2 Eingänge Bridge mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AL | G | 2 Eingänge RTD M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-G000-AT | H | 2 Eingänge RTD mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AL | L | 2 Eingänge TC M12 | 5-polig M12A-Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot m | max 20 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-L000-AT | M | 2 Eingänge TC mit Federklemmen | 5-polig Federklemmen | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | max 20 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |