text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D5

Serie D5

Verfügbare Protokolle: PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen , EtherNET/IP , EtherCAT und IO-Link
Multipol-Anschluss 25- oder 44-polig
Ventilfunktionen: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
Die Ventilinsel Serie D5 ermöglicht den Mix von Ventilen der Serien D1 (10,5 mm) und D2 (16 mm) in einer Insel mit nur einem Multipol- oder Feldbus-Anschluss, bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und Modularität.
Damit können verschiedene Durchflussraten kombiniert werden.

Alle Komponenten der Baubreite D2 bleiben in dieser Version unverändert, während bei der Baubreite D1 eine längere Grundplatte verwendet wird.
Die elektrischen und pneumatischen Komponenten und Eigenschaften der Einzelversionen bleiben bestehen.

Die Ventilinsel Serie D5 beinhaltet ebenfalls die CoilVision Technologie zur kontinuierlichen Leistungsüberwachung der Magnetspulen.
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 5/2 monostabil und bistabil
5/3 CC, CO, CP
2x3/2 NC
2x3/2 NO
1x3/2 NC + 1x3/2 NO
Werkstoffe Schieber: Aluminium
Dichtungen Schieber: HNBR
andere Dichtungen: NBR
Körper: Aluminium
Endplatten und Grundplatte: Kunststoff
Anschlüsse Baubreite 10,5 mm - Verbraucheranschlüsse 2 und 4: Steckanschlüsse Ø 4 und 6 mm
Baubreite 16 mm - Verbraucheranschlüsse 2 und 4: Steckanschlüsse Ø 6, 8 und 10 mm


P-Versorgung 1: Steckanschluss Ø 10 mm, 12 mm, 14 mm
P-Versorgung 12/14: Steckanschluss Ø 4 mm

Entlüftung 3/5: Steckanschluss Ø 10 mm, 12 mm, 14 mm
Entlüftung 82/84: Steckanschluss Ø 4 mm
Temperaturbereich 0 °C ÷ 50 °C
Luftqualität Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse [7:4:4], gemäß ISO 8573-1:2010.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl mit einer Viskosität von max. 32 Cst und die Version
mit externer Vorsteuerung. Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse [7:4:4] gemäß ISO
8573-1:2010 (ölfrei) betragen.
Baubreite Ventile 5 = 10,5 mm und 16 mm
Betriebsdruck -0,9 ÷ 10 bar
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar
4,5 ÷ 7 bar (mit Betriebsdruck von mehr als 6 bar bei der Version 2x3/2)
Externe Vorsteuerung Siehe Diagramm
Durchfluss 10,5 mm = 250 Nl/min 16 mm = 950 Nl/min
Einbaulage Beliebig
Schutzart IP65
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL
SUB-D Stecker 25- oder 44-polig
Max. Stromaufnahme 0,8 A (SUB-D 25-polig)
1,5 A (SUB-D 44-polig)
Versorgungsspannung 24V DC +/- 10%
Max. Anzahl Spulen 22 auf 11 Ventilpositionen (SUB-D 25-polig)
38 auf 19 Ventilpositionen (SUB-D 44-polig)
Signal LED Multipol: grüne LED - Stromversorgung
rote LED - Anomalie
Ventil: gelbe LED - Stromversorgung
blinkende gelbe LED - Betriebsfehler
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS
Allgemeine Kenngrößen Siehe Feldbus-Modul
Max. Stromaufnahme 2.5 A
Spannung Logik + Leistung 24 V DC +/-10%
Max. Anzahl Spulen 128 auf 64 Ventilpositionen
Max. Anzahl digitaler Eingänge 128
Max. Anzahl analoger Eingänge 6
Max. Anzahl digitaler Ausgänge 128
Max. Anzahl analoger Ausgänge 16
IO-LINK version
Max. Anzahl Spulen 64 auf 32 Ventilpositionen
Eingang und Ausgang Keine
Anschlusstyp Klasse B
IODD Konfigurationsdatei

(Das IO-Link Modul der Ventilinsel konfiguriert sich selbst mit der richtigen IODD Datei.)
Bis zu 12, 24 oder 32 Ventilpositionen pro Ventilinsel
Vollbid
We think you are in United States.
Update your location?