Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT
Modul
2x Zugstangen
Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT
Das Digitale Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul montiert und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden. Das Modul beinhaltet Diagnosefunktionen und ist in folgenden Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Eingängen
Bei dem Modul mit Federklemmleiste wird die Stromversorgung normalerweise direkt von der Ventilinsel bereitgestellt. Bei Lasten über 800 mA erfolgt die Stromversorgung über ein externes Netzteil, das an eine 2-polige Federklemmleiste (PWR) angeschlossen wird.
Mod. | Modul- code | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Signaltyp | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-0800-DC | A | Steckdose 3-polig M8 | 8 | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-0800-DL | P | Steckdose 5-polig M12 | 4 | 122x35,6 mm | 4xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-1600-DT | B | 2 Federklemmleisten 24-polig | - | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | Intern: 800 mA für 16 Sensoren Extern: 2 A für 16 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, digital - Mod. ME4-0800-DC und ME4-1600-DT
Das Digitale Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul montiert und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden. Das Modul beinhaltet Diagnosefunktionen und ist in folgenden Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16
Eingängen Bei dem Modul mit Federklemmleiste wird die Stromversorgung normalerweise direkt von der Ventilinsel bereitgestellt. Bei Lasten über 800 mA erfolgt die Stromversorgung über ein externes Netzteil, das an eine 2-polige Federklemmleiste (PWR) angeschlossen wird.
Mod. | Modul- code | Eingänge digital | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Signaltyp | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-0800-DC | A | 8 | Steckdose 3-polig M8 | 8 | 122 x 35,6 mm | 8 x gelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-1600-DT | B | 16 | 2 Federklemmleisten 24-polig | - | 122 x 35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | Intern: 800 mA für 16 Sensoren Extern: 2 A für 16 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT
Das Digitale Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul montiert und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden. Das Modul beinhaltet Diagnosefunktionen und ist in folgenden Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Eingängen
Bei dem Modul mit Federklemmleiste wird die Stromversorgung normalerweise direkt von der Ventilinsel bereitgestellt. Bei Lasten über 800 mA erfolgt die Stromversorgung über ein externes Netzteil, das an eine 2-polige Federklemmleiste (PWR) angeschlossen wird.
Mod. | Modul- code | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Signaltyp | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-0800-DC | A | Steckdose 3-polig M8 | 8 | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-0800-DL | P | Steckdose 5-polig M12 | 4 | 122x35,6 mm | 4xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-1600-DT | B | 2 Federklemmleisten 24-polig | - | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | Intern: 800 mA für 16 Sensoren Extern: 2 A für 16 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT
Das digitale Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul montiert und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden. Das Modul beinhaltet Diagnosefunktionen und ist in folgenden Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - Federklemmleiste zum Anschluss von 16 Eingängen
Bei dem Modul mit Federklemmleiste wird die Stromversorgung normalerweise direkt von der Ventilinsel bereitgestellt. Bei Lasten über 800 mA erfolgt die Stromversorgung über ein externes Netzteil, das an eine 2-polige Federklemmleiste (PWR) angeschlossen wird.
Mod. | Modul- code | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Signaltyp | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-0800-DC | A | Steckdose 3-polig M8 | 8 | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-0800-DL | P | Steckdose 5-polig M12 | 4 | 122x35,6 mm | 4xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-1600-DT | B | 2 Federklemmleisten 24-polig | - | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | Intern: 800 mA für 16 Sensoren Extern: 2 A für 16 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT
Das Digitale Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul montiert und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden. Das Modul beinhaltet Diagnosefunktionen und ist in folgenden Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Eingängen
Bei dem Modul mit Federklemmleiste wird die Stromversorgung normalerweise direkt von der Ventilinsel bereitgestellt. Bei Lasten über 800 mA erfolgt die Stromversorgung über ein externes Netzteil, das an eine 2-polige Federklemmleiste (PWR) angeschlossen wird.
Mod. | Modul- code | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Signaltyp | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-0800-DC | A | Steckdose 3-polig M8 | 8 | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-0800-DL | P | Steckdose 5-polig M12 | 4 | 122x35,6 mm | 4xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-1600-DT | B | 2 Federklemmleisten 24-polig | - | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | Intern: 800 mA für 16 Sensoren Extern: 2 A für 16 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT
Das Digitale Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul montiert und in beliebiger Reihenfolge mit anderen digitalen und analogen E/A-Modulen platziert werden. Das Modul beinhaltet Diagnosefunktionen und ist in folgenden Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Eingängen
Bei dem Modul mit Federklemmleiste wird die Stromversorgung normalerweise direkt von der Ventilinsel bereitgestellt. Bei Lasten über 800 mA erfolgt die Stromversorgung über ein externes Netzteil, das an eine 2-polige Federklemmleiste (PWR) angeschlossen wird.
Mod. | Modul- code | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Signaltyp | Schutzart | Betriebstemperatur | Gewicht |
ME4-0800-DC | A | Steckdose 3-polig M8 | 8 | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-0800-DL | P | Steckdose 5-polig M12 | 4 | 122x35,6 mm | 4xgelb, 1xrot | 24 V DC | 400 mA für 4 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-1600-DT | B | 2 Federklemmleisten 24-polig | - | 122x35,6 mm | 8xgelb, 1xrot | 24 V DC | Intern: 800 mA für 16 Sensoren Extern: 2 A für 16 Sensoren | 10 mA | PNP | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |