text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul

Lieferumfang:
1x Feldbus-Modul
5x Befestigungsschrauben

Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT

Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.



Mod. Anschlussart
ME4-0800-DC-C Steckdose 3-polig M8
ME4-0800-DL-C Steckdose 5-polig M12
ME4-1600-DT-C 2 Federklemmleisten 24-polig


Eingangsmodul, digital - Mod. ME4-0800-DC und ME4-1600-DT

Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.



Mod. Anschlussart
ME4-0800-DC-C Steckdose 3-polig M8
ME4-1600-DT-C 2 Federklemmleisten 24-polig


Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT

Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.



Mod. Anschlussart
ME4-0800-DC-C Steckdose 3-polig M8
ME4-0800-DL-C Steckdose 5-polig M12
ME4-1600-DT-C 2 Federklemmleisten 24-polig


Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT

Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.



Mod. Anschlussart
ME4-0800-DC-C Steckdose 3-polig M8
ME4-0800-DL-C Steckdose 5-polig M12
ME4-1600-DT-C 2 Federklemmleisten 24-polig


Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT

Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.



Mod. Anschlussart
ME4-0800-DC-C Steckdose 3-polig M8
ME4-0800-DL-C Steckdose 5-polig M12
ME4-1600-DT-C 2 Federklemmleisten 24-polig


Eingangsmodul, Digital - Mod. ME4-0800-DC, ME4-0800-DL und ME4-1600-DT

Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.



Mod. Anschlussart
ME4-0800-DC-C Steckdose 3-polig M8
ME4-0800-DL-C Steckdose 5-polig M12
ME4-1600-DT-C 2 Federklemmleisten 24-polig


We think you are in United States.
Update your location?