Series
Accessories
Produkt
|
Preis |
---|---|
MC104-C-5
Filter-regler / öler 2-teilig |
|
MC104-C-5-FL
Filter-regler/öler 2-teilig |
|
MC104-C-25
Filter-regler/öler 2-teilig |
|
MC104-C-25-FL
Assembled frl group |
|
MC104-E-5
Wartungseinheit 3-teilig |
|
MC104-E-5-FL
Wartungseinheit 3-teilig |
|
MC104-E-25
Assembled frl group |
|
MC104-E-25-FL
Assembled frl group |
|
MC104-FRL-5
Assembled frl group |
|
MC104-FRL-5-FL
Assembled frl group |
|
MC104-FRL-25
Filter/regler/öler 3-teil. |
|
MC104-FRL-25-FL
Assembled frl group |
Assembled frl group - MC104-C-25-FL
Wartungseinheit 3-teilig - MC104-E-5-FL
Assembled frl group - MC104-E-25-FL
Assembled frl group - MC104-FRL-5
Assembled frl group - MC104-FRL-5-FL
Assembled frl group - MC104-FRL-25-FL
Produkt | Preis |
---|---|
MC104-ST
Kit "b" befestigungswinkel |
Produkt | Preis |
---|---|
MX2-1/2-JJ
Endplatten +befestb. 1/2" |
Produkt | Preis |
---|---|
MX2-1/2-FL
Endplatten 1/2" |
|
MX2-3/4-FL
Endplatten 3/4" |
|
MX2-3/8-FL
Endplatten 3/8" |
|
MX3-1-FL
Endplatten g1" |
|
MX3-3/4-FL
Endplatten g3/4" |
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
Produkt | Preis |
---|---|
MX2-1/2-KK
Endplatten +befestb. 1/2" |
|
MX3-1-KK
Befestigungsbügel g 1" |


addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff |
Anschlüsse | G1/4", G3/8", G1/2" |
Befestigungsart | In Reihen- oder Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Oberfläche | Lackiert |
Durchfluss | bei 6 bar ΔP 1 (ΔP 0,5 nur für Wartungseinheiten) |
MODELLBEZEICHNUNG
MC | 2 | 02 | C | 5 | FL |
|
MC | MC = SERIES |
2 |
SIZE 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
PORT 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
C |
ASSEMBLY GROUP C = D + L E = V01 + D + L FRL = F + R + L GN = D + L + V16 + AV HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NO HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NC N = V01 + D PN = D + V16 + AV QN = V01 + D + V16 + AV TN = V01 + D + L + V16 + AV U = F13 + FB3 (only for 3/8 - 1/2) ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC |
5 |
FILTERING ELEMENT 5 = 5 μm (standard) 25 = 25 μm (upon request) |
FL |
VERSION FL = with terminal flanges (without brackets) |
|
|
LEGEND: D = Filter-regulator 0.5-10 bar, semi-automatic-manual drain with relieving, filtering element 5 µm or 25 µm L = Lubricator V01 = 3/2-way manually operated valve F = Filter 5 µm or 25 µm R = Regulator 0.5-10 bar with relieving V16 = 3/2-way electropneumatically operated valve AV = Soft start valve PRESS NO = Pressure switch, Normally Open PRESS NC = Pressure switch, Normally Closed F13 = Filter 5 µm with automatic drain FB3 = Coalescing filter 0.01 µm with automatic drain |
1-12/12 Ergebnisse