text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Die Wartungseinheiten der Serie MC ermöglichen die Montage durch einfache Schraubverbindungen mit Zugankern.
Die Serie MC ist mit einer entsprechenden Bestellbezeichnung auch komplett montiert lieferbar.

Die Geräte können direkt einzeln angeschraubt oder mit dem KIT A / Endplatten als gesamte Baugruppe ein- und ausgebaut werden.
 
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
106 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Modular, kompakt
Werkstoffe Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff
Anschlüsse G1/4", G3/8", G1/2"
Befestigungsart In Reihen- oder Wandmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Oberfläche Lackiert
Durchfluss bei 6 bar ΔP 1 (ΔP 0,5 nur für Wartungseinheiten)
MODELLBEZEICHNUNG
MC 2 02 C 5 FL
MC MC = SERIES
2 SIZE
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 PORT
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
C ASSEMBLY GROUP
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NO
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NC
N = V01 + D PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3 (only for 3/8 - 1/2)
ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO
ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC
5 FILTERING ELEMENT
5 = 5 μm (standard)
25 = 25 μm (upon request)
FL VERSION
FL = with terminal flanges (without brackets)

LEGEND:
D = Filter-regulator 0.5-10 bar, semi-automatic-manual drain with relieving, filtering element 5 µm or 25 µm
L = Lubricator
V01 = 3/2-way manually operated valve
F = Filter 5 µm or 25 µm
R = Regulator 0.5-10 bar with relieving
V16 = 3/2-way electropneumatically operated valve
AV = Soft start valve
PRESS NO = Pressure switch, Normally Open
PRESS NC = Pressure switch, Normally Closed
F13 = Filter 5 µm with automatic drain
FB3 = Coalescing filter 0.01 µm with automatic drain
We think you are in United States.
Update your location?