text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGAN

Serie CGAN

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGAN - 20 - EX
CGAN SERIE PNEUMATIKSYMBOL
PNZ1
20 BAUGRÖSSE:
10 = Ø10 mm
16 = Ø16 mm
20 = Ø20 mm
25 = Ø25 mm
32 = Ø32 mm
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 32 mm

LEGENDE ZEICHNUNG:
A = Luftanschluss öffnen
B = Luftanschluss schließen



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Öffnungswinkel pro Seite (°) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (°) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGAN-32 235 117,5 292 146 15° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,05 3 0,585


We think you are in United States.
Update your location?