text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 12, 16, 25, 35, 45
Standard Hub oder langer Hub
Die Serie ist in 5 Größen mit unterschiedlichen Hüben erhältlich.
Dank der verwendeten Materialien und Oberflächenbeschichtung bietet der Greifer dauerhaft hohe Leistung,
Zuverlässigkeit und Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen.

Aufgrund extrem kompakter Abmessungen, hoher Wiederholgenauigkeit und Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ist die Serie CGPM besonders für Pick & Place Anwendungen geeignet, die typischerweise im Bereich der Montage zu finden sind.

Diese Art der pneumatischen Greifer werden hauptsächlich in automatischen Maschinen eingesetzt, die hohe Produktionszyklen und eine sehr präzise Positionierung erfordern.

Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
  • 3
30 Produkte gefunden
  • 1
  • 2(current)
  • 3

Bauart Parallelgreifer, selbstzentrierend, mit H-Führung
Funktion Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend
Baugröße 12, 16, 25, 35, 45
Kraftübertragung Schieber
Anschlüsse M3 (ø 12), M5 (ø 16), G1/8” (ø 25, 35, 45)
Betriebsdruck 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend), 3 ÷ 8 bar (ø 12)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (Standard)
Lagertemperatur 5°C ÷ 90°C
Max. Betriebsfrequenz 4 Hz (ø 12, 16, 25), 3 Hz (ø 35, 45)
Wiederholgenauigkeit 0.02 mm
Austauschgenauigkeit 0.1 mm
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen.
Schmierung > 10 Mio. Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX
Schutzart IP 40 IP20
Kompatibilität ROHS
Zertifizierung ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Werkstoffe Frei von PTFE, Silikon und Kupfer

Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 BAUGRÖSSE:
12
16
25
35
45
L HUB:
= standard
L = Langer Hub
NC FUNKTION = doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen
We think you are in United States.
Update your location?