text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSY

Serie CGSY

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGSY - 16 - EX
CGSY SERIE
16 BAUGRÖSSE
16 = ø 16 mm
0 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
EX Bitte Ex für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 10

LEGENDE ZEICHNUNG:
A = Luftanschluss öffnen
B = Luftanschluss schließen



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Öffnungswinkel pro Seite (°) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (°) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGSY-10 24 12 32.5 16.75 90° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.05° 3 0.072


We think you are in United States.
Update your location?